text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
MS-IG-100 - 1/16 дюйма - - - Afficher le produit
MS-IG-1010 - 5/8 дюйма, 14, 15 и 16 мм - - - Afficher le produit
MS-IG-10M0 - 10 мм - - - Afficher le produit
MS-IG-1210 - 3/4 дюйма, 18 мм - - - Afficher le produit
MS-IG-1410 - 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм - - - Afficher le produit
MS-IG-1610 - 1 дюйм, 25 мм - - - Afficher le produit
MS-IG-200 - 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм - - - Afficher le produit
MS-IG-400 - 1/4 дюйма, 6 мм - - - Afficher le produit
MS-IG-468 - 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм - - - Afficher le produit
MS-IG-500 - 5/16 дюйма, 8 мм - - - Afficher le produit
MS-IG-600 - 3/8 дюйма - - - Afficher le produit
MS-IG-612M - 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм - - - Afficher le produit
MS-IG-810 - 1/2 дюйма, 12 мм - - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.