Catalogs
Tube Fittings and Adapters — Caps and Plugs — Caps
Tube cap fitting provides a secure seal for unused tube ends—ideal for protecting system integrity during maintenance, testing, or shutdowns.
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Трубные обжимные фитинги из перфторалкокси PFA:
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
B-100-C | Латунь | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
B-1010-C | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
B-200-C | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
B-400-C | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
B-600-C | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
B-810-C | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
PFA-420-C | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-100-C | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-1010-C | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-10M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-1210-C | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-12M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-14M0-C | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
SS-15M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-1610-C | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-16M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-18M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-2000-C | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-200-C | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-20M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-22M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-2400-C | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-25M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-300-C | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-3200-C | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-3M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-400-C | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-4M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-500-C | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-600-C | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-6M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-810-C | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-8M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。