text.skipToContent text.skipToNavigation
Обратный клапан

Обратные клапаны Swagelok® и клапаны, регулирующие избыточный расход

Проходные обратные клапаны Swagelok предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия для контроля обратного потока в системах общего назначения и высокой степени чистоты. Клапаны ограничения избыточного расхода повышают целостность и безопасность системы, устраняя необходимость в обводном механизме.

Обратные клапаны | Пропускают поток в одном направлении
Клапаны ограничения избыточного расхода | Предупреждают избыточной расход на выходной линии

Показать обратные клапаны

Обратные клапаны Swagelok® допускают движение потока технологической среды только в одном направлении. Наши обратные клапаны выпускаются в различных исполнениях, включая тарельчатые, подъемные и цельносварные для широкого применения, в том числе на среднем и высоком давлении.

Обратные клапаны Swagelok с широким выбором типов соединений и материалов уплотнений обеспечивают простоту интеграции в готовые установки, а также соответствие характеристикам рабочей среды. Некоторые обратные клапаны Swagelok имеют цельносварную конструкцию, обеспечивающую герметичность рабочей системы в условиях высокой чистоты. Также в определенных случаях используются фторполимер сверхвысокой чистоты без уплотнительных колец, что позволяет максимально увеличить расход при снижении перепада давления, устранить "мертвые" зоны и сохранить отличную герметичность.

На клапанах Swagelok® серии XS для регулировки избыточного расхода имеется тарелка с прорезями, которая перемещается в запирающее положение и тем самым блокирует выход среды из клапана. Когда давление выравнивается, устройства переходят в исходное состояние. Применение таких клапанов устраняет необходимость в сложном обводном механизме и одновременно сокращает время техобслуживания.

Изучите разницу между давлением открытия и давлением повторного закрытия, чтобы убедиться в правильной работе обратного клапана.

Посмотреть видео

Check Valve Categories

Excess Flow Valves

Excess Flow Valves

Enhance system safety by preventing uncontrolled release of system media if downstream line ruptures with excess flow valves.

High-Purity Welded Check Valves, CW Series

High-Purity Welded Check Valves, CW Series

The all-welded design of high-purity welded check valves provides reliable containment of system fluid while the 316L SS body offers enhanced material purity.

Lift Check Valves, 50 Series

Lift Check Valves, 50 Series

Rugged, all-stainless steel lift check valves limit reverse flow under pressures up to 6000 psig (413 bar) and temperatures up to 900°F (482°C).

Poppet Check Valves, C, CP, CH Series

Poppet Check Valves, C, CP, CH Series

В ассортименте представлены обратные клапаны из нержавеющей стали и латуни, с различными вариантами торцевых соединений, а также регулируемым/фиксированным давлением срабатывания.

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Подробнее о защитных колпачках и вспомогательных механизмах для обслуживания обратных клапанов с золотником, включая комплекты для замены пружин, уплотнений и золотников. 

Обратные клапаны для водородных систем

Обратные клапаны для водородных систем

Обратные клапаны Swagelok® серии FK для водородных систем обеспечивают надежную изоляцию технологической среды и работу в условиях высокого давления.

Обратные клапаны среднего давления, серия CV

Обратные клапаны среднего давления, серия CV

Обратные клапаны среднего давления предназначены для сдерживания давления в системе и контроля флюидов с остановкой обратного потока.

Полимерные обратные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия CHP

Полимерные обратные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия CHP

Для контроля обратного потока в системах сверхвысокой степени чистоты Swagelok предлагает фторполимерные обратные клапаны серии CHP сверхвысокой степени чистоты.

Каталоги обратных клапанов

Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works)
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

밸브 호스 태그
밸브 및 호스 태그로 유지보수 프로그램을 개선하는 방법

Swagelok 전문가 두 명이 산업용 유체 시스템 전반에 걸쳐 호스와 밸브에 견고한 태깅 시스템을 적용하여 유지보수를 간소화하고 시스템 가동 중단을 최소화할 수 있는 방법을 어떻게 설명하는지 읽어보십시오.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.