Клапаны
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 3 до 25 мм)
- От –325°F (–200°C) до 1200°F (648°C)
- Нерж. сталь 316, 316L или 316L VIM-VAR, латунь, нерж. сталь 316 с покрытием Xylan®, нерж. сталь, PTFE, 316L VAR, PCTFE, фторуглерод FKM, хромированная латунь с напылением серебра, сплав 400, PEEK, полипропилен, нерж. сталь 302, PFA, углеродистая сталь, Kalrez, нейлон, сплав C-276, elgiloy, этиленпропилен, фенопласт, полиимид, нерж. сталь 304, нерж. сталь 316 с отжигом для высокосернистой газовой среды, CF3M, полиамид
- От 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода, серия DF — Прямая конфигурация, ручной привод
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-DFFR8-P-GR 316L VAR 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой -
Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода, серия DF — Прямая конфигурация, с приводом
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-DFBW6-P-C 316L VAR 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-DFBW8-P-C 316L VAR 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-DFFR8-P-C 316L VAR 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LV-DFHFR4-P-C 316L VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) HVCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) HVCR с внутр. резьбой 6LV-DFHFR4-P-O 316L VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) HVCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) HVCR с внутр. резьбой 6LV-DFMR8-P-C 316L VAR 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) с гайкой с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) с гайкой с наруж. резьбой
Product Availability by Store Location
Hours