Racores de alta presión — Conectores hembra — Straights
Catálogos
Racores de alta presión — Conectores hembra — Straights
Union fittings ensure leak-tight performance, robust tube grip, and vibration resistance, providing reliable connections and preventing costly downtime.
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Productos similares
# de Pieza
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
SS-4FK0-7-4 | Ver producto | |
SS-8FK0-7-8 | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.