Raccords filetés — Adaptateurs — Droits
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords filetés — Adaptateurs — Droits
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.
Трубные фитинги
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-A | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-12-A-12RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
SS-12-A-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-12-AN-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1 1/16-12 pulg. | Male JIC Thread | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-12-SAE-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/4 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
SS-16-A | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-16-A-16RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
SS-16-A-16RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-16-AN-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 5/16-12 pulg. | Male JIC Thread | 1 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-2-A | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-2-A-2RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
SS-2-A-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-4-A | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-4-A-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
SS-4-A-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-4-AG-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-4-AN-1-2 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Male JIC Thread | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-4-AN-1-4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Male JIC Thread | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-4-AT-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-4-SAE-1-4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-4-SAE-1-4AN | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | Male JIC Thread | Afficher le produit |
SS-4-SAE-7-4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
SS-6-A | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-6-A-6RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
SS-6-A-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-6-AG-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-6-AN-1-4 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Male JIC Thread | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-6-AN-1-6 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Male JIC Thread | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-6-A-RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-6-AT-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-6-SAE-1-4 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-6-SAE-1-6 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-6-SAE-1-6AN | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | Male JIC Thread | Afficher le produit |
SS-6-SAE-7-4 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
SS-6-SAE-7-6 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
SS-8-A | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-8-A-8RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
SS-8-A-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-8-AG-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-8-AN-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Male JIC Thread | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-8-AT-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-8-SAE-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-8-SAE-7-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/2 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.