Фитинги с конусом и резьбой — Соединительные муфты — Тройники
Каталоги
Фитинги с конусом и резьбой — Соединительные муфты — Тройники
Соединения с конусом и резьбой надежно работают в условиях среднего и высокого давления.& На всех соединениях, работающих под давлением, имеются контрольные отверстия для проверки их состояния.
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
T4HF60 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | 1/4 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | Просмотр изделия |
T4MF20 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 1/4 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | Просмотр изделия |
T6MF20 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 3/8 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | Просмотр изделия |
T9HF60 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 9/16 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | Просмотр изделия |
T9MF20 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 9/16 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.