Raccords filetés à extrémité conique — Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik — Droits
Catalogues
Raccords filetés à extrémité conique — Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik — Droits
Les raccords filetés à extrémité conique (C&F) sont fiables à des pressions moyennes et élevées. Tous les raccords possèdent un trou d'évacuation permettant de vérifier que le montage a été réalisé correctement.
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-440-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® высокого давления | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-44M-A-200 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная резьба высокого давления | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
SS-44M-A-400 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная резьба высокого давления | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
SS-44M-A-441 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная резьба высокого давления | 1/4 дюйма | Конический патрубок | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.