Raccords Ultra-Torr pour le vide Swagelok®
Proposés sous la forme de raccords droits ou de tés, les raccords et adaptateurs pour le vide Swagelok sont faciles à monter et à démonter, d’où un gain de temps et la garantie de résultats reproductibles dans des applications sous vide.
Voir des raccords Ultra-Torr pour le videLes raccords pour le vide Ultra-Torr Swagelok® sont parfaits pour réaliser rapidement des joints hermétiques faciles à défaire, par exemple, lorsqu’il faut raccorder des systèmes à des détecteurs de fuite d’hélium ou des tubes métalliques à des tubes en verre. Ces raccords restent étanches au vide même après avoir été démontés et remontés de manière répétée.
Un écrou moleté permet de monter facilement les raccords Ultra-Torr en les serrant à la main tout en obtenant une étanchéité reproductible d’une grande fiabilité. Des joints toriques en élastomère fluorocarboné FKM assurent une parfaite étanchéité avec des tubes en verre, en métal ou en plastique, ce qui permet d’utiliser ces raccords dans toutes sortes d’applications sous vide.
Besoin d’aide pour choisir le raccord pour le vide adapté à votre application ?
Catégories de raccords Ultra-Torr pour le vide
Connecteurs mâles
Proposés dans des dimensions très diverses, les connecteurs mâles Ultra-Torr possèdent un écrou moleté qui facilite leur montage et leur démontage.
Embouts de tube
Les embouts de tube droits Ultra-Torr permettent de former des joints étanches et reproductibles avec des tubes en verre, en métal ou en plastique.
Pièces détachées et accessoires
Explorez les écrous femelles et les manchons à utiliser avec les raccords pour le vide Ultra-Torr.
Unions
Proposés sous la forme de raccords droits, de coudes ou de tés, les raccords union pour le vide Ultra-Torr sont faciles à monter et à démonter, d’où un gain de temps et la garantie de résultats reproductibles.
Каталоги вакуумных фитингов Ultra-Torr
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.