Flexible métallique Swagelok® (série AH)
Le flexible entièrement métallique série AH limite le phénomène de perméation dans des applications sous vide, aux températures élevées ou qui exigent une forte résistance à la corrosion lorsque les phénomènes de perméation ou d’absorption doivent être évités.
Contacter un spécialiste des flexiblesLe flexible série AH est composé d’un tube central convoluté fabriqué en alliage C-276, ce qui lui confère une plus grande résistance à la corrosion, et d’une tresse en acier inoxydable 316L qui améliore la tenue en pression. Un tube central convoluté procure de la souplesse au flexible et limite les déformations.
Regarder une vidéo pour en savoir plus sur la perméation
Avec des diamètres de 1/2 po à 2 po, des pressions de service allant du vide à 76,4 bar (1110 psig) et un choix de raccordements soudés conformément à la section IX du Code ASME sur les chaudières et les appareils à pression, le flexible série AH peut répondre aux besoins de systèmes divers. Une tresse an alliage C-276, des raccordements d’extrémité et des assemblages sur mesure sont disponibles avec d’autres options – enveloppes, étiquettes métalliques ou test de fuite à l’hélium.
Découvrir comment bien les choisir les couches de renfort d’un flexible en fonction de l’application
Caractéristiques techniques
| Matériaux | Tube central : alliage C-276 convoluté Renfort : tresse en acier inoxydable 316L Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316 |
| Diamètre nominal du flexible | 1/2 à 2 po |
| Pressions de service | Vide jusqu’à 76,4 bar (1110 psig) |
| Plage de température | –200 à 426°C (–325 à 800°F) |
| Raccordements d’extrémité | Raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords filetés NPT, raccords avec joint métallique VCR®, raccords avec joint torique VCO® femelles, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), tubes à souder bout à bout |
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.