Sistema de Soporte — Bridas P
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Sistema de Soporte — Bridas P
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
SS-TBP12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | Ver producto |
SS-TBP16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | Ver producto |
SS-TBP4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | Ver producto |
SS-TBP6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | Ver producto |
SS-TBP8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.