Система креплений — Пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Система креплений — Пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Бесшовные трубки из нержавеющей стали Дюймовые и метрические размеры
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Полиамид | 1/4 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-10TM | Из полипропилена | 10 мм | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-12TM | Из полипропилена | 12 мм | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-4T | Из полипропилена | 1/4 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-6T | Из полипропилена | 3/8 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-6TM | Из полипропилена | 6 мм | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-8TM | Из полипропилена | 8 мм | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PA-16T | Полиамид | 1 дюйм | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PA-8T | Полиамид | 1/2 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-10T | Из полипропилена | 5/8 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-12T | Из полипропилена | 3/4 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-14T | Из полипропилена | 7/8 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-16T | Из полипропилена | 1 дюйм | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-16TM | Из полипропилена | 16 мм | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-18TM | Из полипропилена | 18 мм | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-25TM | Из полипропилена | 25 мм | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S5-PP-20T | Из полипропилена | 1 1/4 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S5-PP-24T | Из полипропилена | 1 1/2 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
316-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.