Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Conectores macho — Rectos
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Conectores macho — Rectos
真空用途で取り外しや取り付けを繰り返しても優れたシール性能が変わらない、ストレート型やティー型の Ultra-Torr (ウルトラ・トール)継手をご利用ください。
Вакуумные фитинги Ultra-Torr
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-16-UT-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-1-UT-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-2-UT-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-2-UT-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-4-UT-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-4-UT-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-4-UT-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-4-UT-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-6-UT-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-6-UT-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-8-UT-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-8-UT-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.