Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Соединители с наружной резьбой — Прямые
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Соединители с наружной резьбой — Прямые
Облегчить монтаж в тесном пространстве помогут многоцелевые фитинги Swagelok с торцевым уплотнением VCO общепромышленного назначения, для систем высокой степени чистоты и с высоким давлением.
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO®:
Размер от 1/8 до 1 дюйма, Нержавеющая сталь марки 316 или 316L, Торцевые соединения под трубку с резьбами NPT, SAE и сварные соединения
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCO-1A | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | Просмотр изделия |
SS-12-VCO-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-12-VCO-6-1210 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-16-VCO-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
SS-16-VCO-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-4-VCO-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
SS-4-VCO-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-4-VCO-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-4-VCO-1-4ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Просмотр изделия |
SS-4-VCO-1-6ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Просмотр изделия |
SS-4-VCO-1-BL | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Глухой (нерассверленный) корпус с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCO-6-200 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-4-VCO-6-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-4-VCO-6-6M0 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-6-VCO-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
SS-8-VCO-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
SS-8-VCO-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-8-VCO-1-6ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Просмотр изделия |
SS-8-VCO-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-8-VCO-1-BL | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Глухой (нерассверленный) корпус с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-VCO-6-600 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-8-VCO-6-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.