Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Kit de support de fixation en plastique boulonné, diam. tube 12 mm, corps du support en polypropylène
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Support pour tube en plastique boulonné
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Polypropylène |
Matériau des fixations | Acier inoxydable 304 |
Diam. ext. du tube | 12 mm |
eClass (4.1) | 37060402 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Полиамид | 1/4 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S1-PP-10TM | Из полипропилена | 10 мм | - | - | Afficher le produit |
304-S1-PP-4T | Из полипропилена | 1/4 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S1-PP-6T | Из полипропилена | 3/8 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S1-PP-6TM | Из полипропилена | 6 мм | - | - | Afficher le produit |
304-S1-PP-8TM | Из полипропилена | 8 мм | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PA-16T | Полиамид | 1 дюйм | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PA-8T | Полиамид | 1/2 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-10T | Из полипропилена | 5/8 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-12T | Из полипропилена | 3/4 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-14T | Из полипропилена | 7/8 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-16T | Из полипропилена | 1 дюйм | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-16TM | Из полипропилена | 16 мм | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-18TM | Из полипропилена | 18 мм | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-25TM | Из полипропилена | 25 мм | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S5-PP-20T | Из полипропилена | 1 1/4 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S5-PP-24T | Из полипропилена | 1 1/2 дюйма | - | - | Afficher le produit |
316-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.