Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects
Valves available with these specifications:
- 1/8 to 1/2 in. (6 to 12 mm)
- –50°F (–45°C) to 500°F (260°C)
- 316 stainless steel, brass
- 150 psig (10.3 bar) to 3000 psig (206 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects — Корпуса
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-QC6-B-6PM Латунь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC4-B-4PFJA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - B-QC4-B-2PF Латунь 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - B-QC4-B-2PM Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-QC4-B-400 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QC4-B-4MT Латунь 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - B-QC4-B-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - B-QC4-B-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-QC4-B-6M0 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QC6-B-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - B-QC6-B-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-QC6-B-600 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QC8-B-810 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QC8-B-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - B-QC8-B-8PM Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC4-B-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-B-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QC4-B-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC4-B-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-B-400IS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-B-400K1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-B-400K2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-B-400K3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-B-400K4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-B-400K5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-B-400-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-B-4FT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - SS-QC4-B-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-QC4-B-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QC4-B-4PFK1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QC4-B-4PFK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QC4-B-4PFK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QC4-B-4PFK4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QC4-B-4PFK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QC4-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC4-B-4PMK1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC4-B-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC4-B-4PMK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC4-B-4PMK4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC4-B-4PMK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC4-B-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC6-B-10M0 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC6-B-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QC6-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC6-B-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC6-B-600IS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC6-B-600K1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC6-B-600K2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC6-B-600K3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC6-B-6MT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-QC6-B-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QC6-B-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC6-B-6PMIS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC8-B-12M0 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC8-B-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC8-B-8FT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - SS-QC8-B-8MT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-QC8-B-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QC8-B-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC4-B-4PMEP - - - - - SS-QC4-B-4PMKR - - - - - SS-QC4-B-4PM-SC11 - - - - - SS-QC8-B-810K5 - - - - - SS-QC4-B-4PFEP - - - - - B-QC6-B-6PF Латунь 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - -
Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects — Штоки DESO
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-QC4-D-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - B-QC6-D-6PM Латунь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-QC8-D-8PM Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC4-D-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-QC4-D-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QC4-D-4PFK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QC4-D-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-QC6-D-600 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QC8-D-810 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-D-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-D-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QC4-D-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC4-D-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-D-400K1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-D-400K2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-D-400K3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-D-400K4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-D-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-D-6M0K1 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC6-D-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC6-D-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC6-D-600K1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC6-D-600K2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC6-D-600K3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC6-D-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QC6-D-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC6-DC-6HC Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Шланговый штуцер - - SS-QC8-D-12M0 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC8-D-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC8-D-810K1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC8-D-8MT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-QC8-D-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QC8-D-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-QC4-D-400 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QC4-D-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-QC4-D-6M0 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QC6-D-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QC4-D-400K5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-D-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC4-D-4PMK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC6-D-10M0 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC6-D-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QC4-D-4PMKZ - - - - - SS-QC4-D-400KZ - - - - - SS-QC4-D-4PFKZ - - - - - B-QC6-D-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-QC8-D-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - -
Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects — Штоки
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QC4-S-400K2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-S-400K3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-S-400K4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-S-400K5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QC4-S-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC4-S-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-S-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QC4-S-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC4-S-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-S-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC4-S-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC4-S-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC6-S-10M0 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC6-S-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QC6-S-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC6-S-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC6-S-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QC6-S-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QC8-S-12M0 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC8-S-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC8-S-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QC8-S-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-QC4-S-400 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-S-400K1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-S-4FT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - SS-QC4-S-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-QC4-S-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - B-QC4-S-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - B-QC4-S-6M0 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QC4-S-2PM Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-QC4-S-400K1 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QC4-S-400K3 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QC6-S-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - B-QC6-S-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-QC6-S-600 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - -
Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects — Штоки DESO с монтажной гайкой
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QC4-D1-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-D1-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC6-D1-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC8-D1-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - -
Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects — Корпуса с монтажной гайкой
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QC4-B1-400K1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-B1-400K3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-B1-400K5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-B1-6M0K1 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QC4-B1-400 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QC6-B1-600 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-B1-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-B1-400-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-B1-400K2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-B1-400K4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-B1-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-B1-6M0K3 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC6-B1-10M0 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC6-B1-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC8-B1-12M0 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC8-B1-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QC4-B1-400KZ - - - - - -
Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects — Штоки SESO с монтажной гайкой
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QC4-S1-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QC4-S1-400 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - -
Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects — Полнопроходные корпуса
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QC4-B-400MB Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - -
Product Availability by Store Location
Hours