Raccords et adaptateurs pour tubes — Adaptateurs pour tubes
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Трубные обжимные фитинги и переходники — Трубные переходники — Прямые
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-6-TA-7-4 Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT B-8-TA-7-6 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-2-TA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO B-10-MTA-1-4RS Латунь 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO B-4-TA-7-6 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-32-TA-1-32 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами 2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-MTA-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) S-6-TA-1-4 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-10-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-10-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-10-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-10-MTA-1-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-10-MTA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-10-MTA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-10-MTA-1-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-10-MTA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-10-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-10-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-16-TA-1-16AN Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба 37° AN SS-10-MTA-7-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-10-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-10-TA-1-10ST Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-16-TA-7-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-TA-7-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Внутр. резьба NPT SS-16-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-18-MTA-1-12RS Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-18-MTA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-18-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-1-TA-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-200-A-2ANF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба 37° AN SS-200-A-4ANF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба 37° AN SS-20-TA-1-20 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-24-TA-1-24 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-TA-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-TA-1-2RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-12-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-2-TA-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-TA-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-2-TA-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-2-TA-7-2RP Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO SS-2-TA-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-810-A-8ANF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба 37° AN SS-8-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-8-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-8-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-8-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-8-TA-1-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-TA-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-TA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-12-TA-1-12ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-8-TA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-8-TA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-8-TA-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-4-TA-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-TA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-4-TA-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) SS-4-TA-7-4RP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO SS-4-TA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-4-TA-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-600-A-6ANF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба 37° AN SS-6-MTA-1-2 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-TA-7-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-TA-7-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-12-TA-7-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Внутр. резьба NPT SS-6-MTA-7-2RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO SS-6-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-TA-1-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-MTA-7-6RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-6-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-6-TA-1-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-TA-1-4ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-10-MTA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-16-TA-1-16RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-16-TA-1-16RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO SS-16-TA-1-16ST Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-16-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-10-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-10-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-1210-A-12ANF Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба 37° AN SS-12-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-12-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-12-MTA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-12-MTA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-12-MTA-1-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-MTA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-12-MTA-1-8RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-2-TA-1-2ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-6-TA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-6-TA-7-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-TA-7-6RG Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-6-TA-7-6RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-12-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-12-MTA-7-8RP Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO SS-12-TA-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-TA-1-12AN Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба 37° AN SS-8-MTA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-12-TA-1-12RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-4-TA-1-4W Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку SS-4-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-TA-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-4-TA-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-TA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-4-TA-7-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-8-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-TA-1-8AN Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба 37° AN SS-8-TA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-8-TA-1-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-8-TA-1-8ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-8-TA-1-8W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку SS-8-TA-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-TA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-8-TA-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-TA-7-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-6-MTA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-6-MTA-7-2 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-6-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-6-TA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO B-4-TA-1-4 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT B-4-TA-7-4 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT B-8-TA-1-8 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT B-8-TA-7-8 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-TA-1-6AN Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба 37° AN SS-6-TA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-6-TA-1-8RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-6-TA-1-8ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-6-TA-1-8W Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку B-10-TA-1-8 Латунь 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT B-12-TA-1-12 Латунь 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT B-400-A-4ANF Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба 37° с развальцовкой SS-6-TA-7-4RP Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO SS-12-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-12-MTA-7-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-400-A-4ANF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба 37° AN SS-4-TA-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-TA-1-2RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-4-TA-1-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-4-TA-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-TA-1-4AN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба 37° AN SS-4-TA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-4-TA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-4-TA-1-4SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-TA-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-12-TA-1-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-4-TA-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-TA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-8-TA-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-TA-1-12W Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку SS-12-TA-1-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT SS-12-TA-1-16ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-12-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-TA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-12-TA-7-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-MTA-1-2RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-6-MTA-1-2RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-6-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-6-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-16-MTA-1-8 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-MTA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-6-TA-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT B-12-MTA-1-4RS Латунь 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO B-4-TA-1-2 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT B-6-TA-1-4 Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT B-8-MTA-1-4RS Латунь 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-4-TA-7-2RP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO SS-8-TA-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-12-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-1610-A-16ANF Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами 1 дюйм Внутр. резьба 37° с развальцовкой SS-8-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-TA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-8-TA-7-8RP Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO SS-8-TA-7-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-6-MTA-7-4RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO SS-6-MTA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-16-TA-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT SS-6-TA-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-TA-1-4AN Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба 37° AN SS-6-TA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-6-TA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-6-TA-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-TA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-6-TA-1-6ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-6-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-TA-1-OR Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 9/16-18 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом SS-6-TA-7-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-TA-7-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 2507-8-TA-1-8-SG2 - - - - - -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Adaptateurs pour tubes — Угольники 90°
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-1210-2R-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8M0-2R-8M Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный переходник Swagelok® SS-600-2R-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-600-2R-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-6M0-2R-6M Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® SS-10M0-2R-10M Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный переходник Swagelok® SS-12M0-2R-12M Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный переходник Swagelok® SS-400-2R-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-810-2R-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Adaptateurs pour tubes — Тройники
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-400-3-4TAT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires