Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — おすコネクター
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Соединители с наружной резьбой — Прямые
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-UT-1-4BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-UT-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-UT-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-UT-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1 дюйм Наруж. резьба NPT SS-2-UT-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-UT-1-2BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-UT-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-UT-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-UT-1-4BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-UT-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-UT-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-1-UT-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-UT-1-2BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間