Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
Протектор штока из нерж. стали для быстроразъемного соединения для КИП серии QС 3/8 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
스템 프로텍터
스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오.
Не требуют закручивания, вращения или использования гаечного ключа; Модели с односторонним и двухсторонним отсечением, и полнопроходные модели
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Good practices for operation of Swagelok quick-connects.
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | 316 ステンレス鋼 |
Процедура очистки | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
Серия | QC6 |
eClass (4.1) | 37110302 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 31160000 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QC4-SP | Латунь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-SP | Нержавеющая сталь 316 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-SP | Нержавеющая сталь 316 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-SP | Нержавеющая сталь 316 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF8-SP | Нержавеющая сталь 316 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.