Swagelok® 원자층 가공용 초고순도 다이어프램 밸브(ALD3 및 ALD6 시리즈)
Swagelok ALD3 및 ALD6 시리즈 다이어프램 밸브는 반도체 제조 장비에 사용되어 원자층 증착(ALD) 가공에 필요한 투입량 제어 기능을 제공합니다. 이 제품은 극도로 높은 사이클 수명, 고속 작동, 최고 0.62의 유량 계수를 제공합니다.
ALD 밸브 정보 요청초고순도 Swagelok® ALD3 및 Swagelok® ALD6 다이어프램 밸브는 반도체 제조업체에 증착 챔버에서 적층(LBL, layer by layer)으로 마이크로칩을 만드는 데 사용되는 프리커서 가스의 신뢰성 높은 고속 투입 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 고성능 초고순도 밸브는 극도로 높은 사이클 수명, 고온에서 완전 봉입 기능, 초고순도 애플리케이션 적합성이 특징입니다.
ALD3 및 ALD6 밸브에 사용되는 다이어프램은 뛰어난 강도와 내식성을 제공하는 코발트 초합금 재질로 구성되어 있습니다. 또한, 밸브 몸체는 316L VIM-VAR 스테인리스강이므로, 초고순도 애플리케이션에 적합합니다. 밸브 시트는 불화(Fluorinated) 고순도 PFA로 제조되므로 광범위한 화학적 호환성, 스웰링과 오염에 대한 내성을 제공합니다. 이 밸브는 평상시 닫힘 및 평상시 열림 공압 작동 방식으로 설정할 수 있으며, 서로 다른 설치 조건에 적합하도록 다양한 구성으로 공급 가능합니다.
ALD 밸브가 반도체 제조 환경을 어떻게 개선하는지 알아보십시오
ALD3 및 ALD6 밸브 사양
| 사용 압력 | 진공~145 psig(10.0 bar) |
| 파열 압력 | >3200 psig(220 bar) |
| 작동 압력 | 50~90 psig(3.5~6.2 bar) |
| 온도 | 0°~200°C(32°~392°F) |
| 유량 계수(Cv) | 0.27 또는 0.62 |
| 몸체 재질 | 316L VIM-VAR 스테인리스강 |
| 다이어프램 재질 | 코발트 초합금 |
| 연결구 | 종류(크기): 암나사 VCR® 면 밀폐 피팅(1/4인치 대 1/2인치), 수나사 VCR 면 밀폐 피팅(1/4인치 대 1/2인치), 모듈 조립형 대유량 C-씰(1.125인치 대 1.5인치) |
ALD 밸브에 대해 궁금한 점이 있으십니까?
ALD3 및 ALD6 시리즈 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Характеристики: Сверхвысокий циклический срок службы с высокой скоростью срабатывания; Cv в диапазоне от 0,27 до 0,62; возможность работы при температуре до 392 °F (200 °C) с термостойкими приводами; вариант исполнения с электронным датчиком положения привода; подходят для применения в сверхчистых системах с корпусом из нержавеющей стали 316L VIM-VAR; торцевые соединения VCR®, под приварку встык и модульные торцевые соединения для монтажа на поверхность.
최적의 합금으로 반도체 수율 향상
반도체 제조업체가 어떻게 하면 핵심 유체 시스템 부품에 적절한 합금을 선택하여 종합적인 생산 수율과 장기 수익성을 높일 수 있는지 알아보십시오.
재질 선택에 대해 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
하나의 신제품 밸브: 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유
혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.
Q&A: 반도체 제조의 과거와 현재, 그리고 미래
반도체 장비 OEM, 마이크로칩 제조업체, 유체 시스템 솔루션 제공업체가 어떻게 지난 몇십 년 동안 협력을 통해 반도체 시장이 무어의 법칙에 따른 수요를 충족하도록 해왔으며, 이제부터는 어떻게 해야 할 것인지 알아보십시오.
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례
로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
첨단 과학 분야에 필요한 신뢰성 높은 유체 시스템 솔루션
핀란드의 희석 냉동기 제조업체인 블루포스(Bluefors)가 양자 컴퓨팅과 실험물리학 등을 구현하는 데 Swagelok의 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰하는 이유를 소개합니다.