Válvulas de fuelle — Válvulas de fuelle para servicio de conmutación, Serie BY
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 pulg.
- –18°C (0°F) a 93°C (200°F)
- Acero inoxidable 316
- 4,5 bar (65 psig) a 10,3 bar (150 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de fuelle — Válvulas de fuelle para servicio de conmutación, Serie BY — Прямая конфигурация
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4BY-V35-1C Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) с гайкой с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) с гайкой с внутр. резьбой
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas