Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
カタログ
ボルト付きプラスチック製クランプ・チューブサポート
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | ポリプロピレン |
ハードウェア材質 | 304 ステンレス鋼 |
チューブ外径 | 6 mm |
eClass (4.1) | 37060402 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | ポリアミド | 1/4 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S1-PP-10TM | ポリプロピレン | 10 mm | - | - | 製品を見る |
304-S1-PP-12TM | ポリプロピレン | 12 mm | - | - | 製品を見る |
304-S1-PP-4T | ポリプロピレン | 1/4 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S1-PP-6T | ポリプロピレン | 3/8 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S1-PP-8TM | ポリプロピレン | 8 mm | - | - | 製品を見る |
304-S3-PA-16T | ポリアミド | 1 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S3-PA-8T | ポリアミド | 1/2 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-10T | ポリプロピレン | 5/8 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-12T | ポリプロピレン | 3/4 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-14T | ポリプロピレン | 7/8 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-16T | ポリプロピレン | 1 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-16TM | ポリプロピレン | 16 mm | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-18TM | ポリプロピレン | 18 mm | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-25TM | ポリプロピレン | 25 mm | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-8T | ポリプロピレン | 1/2 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S5-PP-20T | ポリプロピレン | 1 1/4 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S5-PP-24T | ポリプロピレン | 1 1/2 インチ | - | - | 製品を見る |
316-S3-PP-8T | ポリプロピレン | 1/2 インチ | - | - | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.