Фильтры Swagelok®
Наличие примесей может привести к несоответствию продукции техническим условиям и к другим проблемам ниже по направлению движения потока, однако правильно подобранные фильтры в системе позволяют справиться с этими трудностями. Если работу вашей жидкостной или газовой системы можно улучшить путем удаления примесей в виде жидкостей или твердых частиц, фильтры Swagelok помогут вам добиться надежного функционирования и стабильных результатов.
Catégories
Filtres coalescents
Designed to efficiently filter air and gas streams, these coalescing filters remove liquid aerosols, water, and oil to protect sensitive equipment.
Filtres à gaz très haute pureté
Engineered for high-purity environments, this filtration system operates at high flow rates and pressures using a high-purity alumina element with 316L stainless steel housing.
Filtres à particules
Efficiently filters dust, dirt, and rust from liquids and gases. Features replaceable elements for easy maintenance and minimal pressure drop.
Pièces détachées et accessoires
Ensure your filtration systems' efficiency and longevity with our high-quality, precision-made replacement parts and accessories.
Каталоги фильтров
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Retire les contaminants particulaires du système, Applications gaz et liquide, Raccordements d’extrémité de 3 à 12 mm et 1/8 à 1/2 po, Acier inoxydable et laiton
Pages 1-4. Contiennent : technologie de filtrage céramique Membralox; authentiques raccords à étanchéité de surface Swagelok VCR.
Filtration par coalescence ou filtration des particules; Conçus pour des analyseurs de process en ligne; Remplacement facile de l'élément filtrant; Raccordements d'extrémité de 1/8 po, 1/4 po et 6 mm
Технический отдел Swagelok
У компании Swagelok обширная, охватывающая весь мир сеть инженеров технического отдела, к которым вы можете обратиться за помощью в поиске и устранении неисправностей и оптимизации ваших жидкостных и газовых, а также пробоотборных систем.{tdb:n}{tdb:n}{tdb:n}{tdb:n}
Инженеры технического отдела Swagelok. Кто они?Ресурсы Swagelok специально для вас
История успеха реактивного истребителя Lightfoot Defence
Компания Lightfoot Defence, лидер в области технологий охлаждения в военно-промышленном секторе, и компания Swagelok совместно разработали инновационные решения для многоцелевого реактивного истребителя Eurofighter. Узнайте, как компоненты жидкостных и газовых систем Swagelok позволили создать высокотехнологичное охлаждающее оборудование для Lightfoot.
Три правила, которые помогут сделать показания анализатора более точными
Узнайте, как исправить три распространенных недостатка в пробоотборной системе, которые делают показания анализатора неточными и стоят вам времени и денег.
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.
Вопросы и ответы Майка Фроста по аналитическим пробоотборным системам
Руководитель технического отдела Swagelok Майк Фрост (Mike Frost) отвечает на вопросы о распространенных проблемах в аналитических пробоотборных системах и дает рекомендации о том, как их избежать.
Фильтры
Компания Swagelok производит высококачественные коалесцирующие фильтры твердых частиц, проходные фильтры твердых частиц, Т-образные фильтры твердых частиц, а также фильтры высокой и сверхвысокой степени чистоты для работы с жидкими и газообразными средами. Наши фильтры для промышленных жидкостных и газовых систем предлагаются с широким выбором материалов фильтрующих элементов и номинальных размеров пор. Если вашей жидкостной или газовой системе нужен надежный механизм фильтрации, чтобы избежать проблем, связанных с загрязнением технологической среды или наличием в ней твердых частиц, выберите фильтры Swagelok.