카탈로그
열가소성 호스 — 연결구 — 열가소성 호스용 코넥터
Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-TP12-TA12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-TP16-TA16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-TP4-AS4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутренняя резьба JIC (AN) 37°, шарнирное соединение | - | - | 제품 보기 |
SS-TP4-PM4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-TP4-SL4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-TP4-TA4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-TP4-TM6 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-TP6-TA6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-TP8-AS8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутренняя резьба JIC (AN) 37°, шарнирное соединение | - | - | 제품 보기 |
SS-TP8-PM8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-TP8-SL8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-TP8-TA8 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
S-TP8-TA8 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.