El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
ツイン・サポート用 溶接プレート(ミリ・サイズ)、長さ:37 mm(1.46 インチ)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
ツイン・サポート用溶接プレート
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | 304 ステンレス鋼 |
Fractionnaire/Métrique | ミリ・サイズ |
Longueur | 長さ:37 mm(1.46 インチ) |
eClass (4.1) | 37020312 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 37029290 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 31162906 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1T-WP | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 1,42 дюйма (36,1 мм) | - | Afficher le produit |
304-S3T-WP | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 2,76 дюйма (70,1 мм) | - | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.