Swagelok®ミニチュア・モジュラー・システム
Swagelok分析用ミニチュア・モジュラー・システムは、効率性の向上と設置面積の縮小を実現します。このモジュラー・プラットフォーム・コンポーネントやシステムを使用することで、設計や組み立てにかかる時間を短縮し、信頼性の高い結果を得ることができます。
専門スタッフに相談するSwagelokミニチュア・モジュラー・システムを、コンパクトなサンプリング・システムや小型プロセス分析システムとして使用すると、プロセス・ラインでの分析結果をリアルタイムで入手することができます。スウェージロックが培ってきた専門知識を基に開発したミニチュア・モジュラー・システムを使用することで、設計・組み立て・メンテナンスに要する時間を削減することができます。付属のコンフィギュレーター・ソフトウェアでコンピューターによるレイアウト・グリッドを作成することで、流体システムの設計および組み立てを簡素化することができます。
モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)は、コンパクトなインターフェースながらANSI/ISA 76.00.02に準拠した信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。Swagelokサーフェス・マウント・コンポーネントは、従来のSwagelok流体システム部品と同様、高い基準を満たしており、サーフェス・マウント、サブストレート、マニホールド・フロー・コンポーネントをOリングで漏れのないようシールすることで、効率的な流体供給を実現します。
仕様
| 流路選択システム(SSVシリーズ) |
|
| 流路選択用/切り替え用/締め切り用バルブ・アセンブリー(TT2シリーズ/T2シリーズ) | 豊富なエンド・コネクション・タイプ(サイズ):Swagelokチューブ継手(1/16 インチ、1/8 インチ、1/4 インチ、3 mm)、NPTめねじ(1/8 インチ) |
| モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC) | 1.5 インチ・サイズのプラットフォーム:ANSI/ISA 76.00.02に準拠したデザイン |
ミニチュア・モジュラー・システムのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Характеристики: выполняет функцию двойного отсечения со сбросом (DBB) в одном компактном модуле; традиционные конструкции NPT и конструкции, совместимые с ANSI/ISA 76.00.02; давление в системе до 17,2 бара (250 фунтов на кв. дюйм, ман.), с давлением срабатывания 2,8 бара (40 фунтов на кв. дюйм, ман.); встроенный замкнутый контур потока, обеспечивающий согласованный поток на выходе; большое цветное кольцо визуального индикатора положения «Открыто»
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
MPC Series: ANSI/ISA 76.00.02-compliant design, 38.2 mm (1.5 in. platform); easy to configure, assemble, and maintain; valves, filters, flowmeters, regulators, and pressure gauges, as well as adapters for additiional surface-mount components
Components: 1.5 in. (38.1 mm) C-seal modular design; Valves: manual and pneumatic diaphragm and bellows-sealed designs; Regulators: manual and preset, high-flow models; Gaskets: C-seal style for 1-, 2-, and 3-port configurations
カスタム加工(すべての業界向け)
スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。
必要なサポートを探す関連資料/コラム記事
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。