Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans réducteur, filetage conique ISO mâle 3/8 po x filetage conique ISO mâle 1/4 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
Traversant | Non |
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
Type du raccordement 1 | Filetage conique ISO mâle |
Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
Type du raccordement 2 | Filetage conique ISO mâle |
Réducteur de débit | Non |
eClass (4.1) | 37021016 |
eClass (5.1.4) | 37020514 |
eClass (6.0) | 37020514 |
eClass (6.1) | 37020514 |
UNSPSC (4.03) | 40141715 |
UNSPSC (10.0) | 40173607 |
UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
UNSPSC (15.1) | 40141719 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-6-HRCG-4 | Латунь | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
B-8-RA-4 | Латунь | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
B-8-RB-4 | Латунь | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-12-HRCG-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-12-HRCG-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-12-HRN-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-12-HRN-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-12-HRN-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-12-RA-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-12-RA-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-12-RA-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-12-RB-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-12-RB-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-12-RB-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-16-HRCG-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-16-HRCG-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-16-HRN-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-16-HRN-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-16-RA-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-16-RA-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-16-RA-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-16-RB-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-16-RB-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-16-RB-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-16-RB-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-20-RB-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-20-RB-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-24-RB-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-24-RB-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-24-RB-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-2-HRN-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-2-RA-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-2-RB-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/16 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-32-RB-16 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-32-RB-8 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-4-HRCG-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-4-HRN-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-4-RA-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-4-RAT-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
SS-4-RB-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-4-RBT-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 1/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
SS-6-HRCG-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-6-HRN-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-6-HRN-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-6-RA-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-6-RA-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-6-RAT-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
SS-6-RB-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-6-RB-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-6-RBT-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
SS-8-HRCG-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-8-HRCG-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-8-HRCG-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-8-HRN-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-8-HRN-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-8-HRN-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-8-HRNT-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
SS-8-RA-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-8-RA-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-8-RA-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-8-RAT-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
SS-8-RB-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-8-RB-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-8-RB-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-8-RBT-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
SS-8-RBT-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.