|
Rohrstopfen, Edelstahl, 3/4 Zoll NPT-Außengewinde
Part #: SS-12-P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Pipe PlugsSeals off open pipe ends with a robust, pressure-rated closure—ideal for system isolation, testing, or future access points. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Rohrstopfen, Edelstahl, 3/4 Zoll NPT-Außengewinde
Log in or Register to view price
Catalogs
Pipe Plugs
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-12-P — Rohrstopfen, Edelstahl, 3/4 Zoll NPT-Außengewinde
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/4 in. |
| Connection 1 Type | Male NPT |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| B-4-P | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| B-8-P | Латунь | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-16-P | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-1-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-2-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-2-P-RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | - | - | View Product |
| SS-4-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-4-P-RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | - | - | View Product |
| SS-4-P-RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | View Product |
| SS-6-P | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-6-P-RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | - | - | View Product |
| SS-6-P-RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | View Product |
| SS-8-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-8-P-RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | - | - | View Product |
| SS-8-P-RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.