|
Elongated Fractional Weld Plate, 2.52 in. (64.0 mm) Length
Part #: 304-S1-WPE
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Elongated Weld PlateWeld plates come in both standard and elongated lengths. Weld nuts are securely welded to the plate, not press-fitted. Log in or Register to view price ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Elongated Fractional Weld Plate, 2.52 in. (64.0 mm) Length
Log in or Register to view price
Catalogs
Elongated Weld Plate
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
Specifications
304-S1-WPE — Elongated Fractional Weld Plate, 2.52 in. (64.0 mm) Length
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 304 Stainless Steel |
| Fractional/Metric | Fractional |
| Length | 2.52 in. (64.0 mm) Length |
| eClass (4.1) | 37020312 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 37020232 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174607 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-WPEM | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 64 мм (2,52 дюйма) | - | View Product |
| 304-S3-WPE | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 3,07 дюйма (78,0 мм) | - | View Product |
| 304-S5-WPE | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 3,94 дюйма (100 мм) | - | View Product |
| 304-S6-WPE | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 4,57 дюйма (116 мм) | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.