text.skipToContent text.skipToNavigation

Kit de support de montage pour vanne à boisseau sphérique série 83 et actionneurs pneumatiques Swagelok conformes à la norme ISO 5211, dimension de bride F04, accouplement DIN 11 mm

Réf. pièce : SS-MB-83-F04-11DIN-M

Spécifications

Attribut Valeur
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Pour séries Vanne série 83 et actionneur pneumatique conforme à norme ISO 5211
eClass (4.1) 27221302
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37019204
eClass (6.1) 37019204
eClass (10.1) 37019204
UNSPSC (4.03) 40141616
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40141616
Kit de support de montage

Faites votre choix parmi une vaste sélection de pièces détachées et d'accessoires pour votre vanne Swagelok.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Kit de support de montage pour vanne à boisseau sphérique série 83 et actionneurs pneumatiques Swagelok conformes à la norme ISO 5211, dimension de bride F04, accouplement DIN 11 mm

Réf. pièce : SS-MB-83-F04-11DIN-M

Ajouter aux favoris

Catalogues

Kit de support de montage
Faites votre choix parmi une vaste sélection de pièces détachées et d'accessoires pour votre vanne Swagelok.

Aucun fichier ou catalogue n’est associé à ce produit.

Spécifications

SS-MB-83-F04-11DIN-M — Kit de support de montage pour vanne à boisseau sphérique série 83 et actionneurs pneumatiques Swagelok conformes à la norme ISO 5211, dimension de bride F04, accouplement DIN 11 mm

Attribut Valeur
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Pour séries Vanne série 83 et actionneur pneumatique conforme à norme ISO 5211
eClass (4.1) 27221302
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37019204
eClass (6.1) 37019204
eClass (10.1) 37019204
UNSPSC (4.03) 40141616
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40141616
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
MS-1K-6 - - - - - Afficher le produit
MS-MB-41 - - - - - Afficher le produit
MS-MB-43 - - - - - Afficher le produit
MS-MB-43Y - - - - - Afficher le produit
MS-MB-44 - - - - - Afficher le produit
MS-MB-45 - - - - - Afficher le produit
MS-MB-45Y - - - - - Afficher le produit
MS-MB-62 - - - - - Afficher le produit
MS-MB-62-133 - - - - - Afficher le produit
MS-MB-63 - - - - - Afficher le produit
MS-MB-63-131 - - - - - Afficher le produit
MS-MB-65 - - - - - Afficher le produit
MS-MB-65-135 - - - - - Afficher le produit
MS-MB-67 - - - - - Afficher le produit
MS-MB-68 - - - - - Afficher le produit
MS-MB-83-131 - - - - - Afficher le produit
MS-MB-83-133 - - - - - Afficher le produit
MS-MB-AFS-133 - - - - - Afficher le produit
SS-MB-41 316 Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-MB-41G Нержавеющая сталь - - - - Afficher le produit
SS-MB-43 316 Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-MB-43G Нержавеющая сталь - - - - Afficher le produit
SS-MB-43G-133 - - - - - Afficher le produit
SS-MB-43G-F04-11DIN-M - - - - - Afficher le produit
SS-MB-43Y 316 Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-MB-44 316 Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-MB-45 316 Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-MB-45-F05-14DIN-M - - - - - Afficher le produit
SS-MB-45Y 316 Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-MB-62 316 Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-MB-62-133 316 Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-MB-62-F04-11DIN-M 316 Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-MB-63 316 Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-MB-63-131 316 Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-MB-63-F05-14DIN-M - - - - - Afficher le produit
SS-MB-65 316 Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-MB-65-135 316 Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-MB-65-F05-14DIN-M - - - - - Afficher le produit
SS-MB-67 316 Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-MB-68 316 Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-MB-83-131 316 Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-MB-83-133 316 Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-MB-AFS-133 - - - - - Afficher le produit
SS-MB-AFS-F05-14DIN-M 316 Stainless Steel - - - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.