text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VAR VCR Fitting, Tube Butt Weld Gland, 3/4 in. VCR x 3/4 x 0.065 in. TBW, 0.75 in. (19.1 mm) Ext, SC-01 Cleaned

Part #: 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P

Specifications

Attribute Value
Matériau du corps 316L VAR
Procédé de nettoyage Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01)
Dimension du raccordement 1 3/4 in.
Type du raccordement 1 VCR® Metal Gasket Face Seal Gland
Dimension du raccordement 2 3/4 in.
Type du raccordement 2 Tube Butt Weld
Caractéristique Electropolished
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Embouts

Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316L VAR VCR Fitting, Tube Butt Weld Gland, 3/4 in. VCR x 3/4 x 0.065 in. TBW, 0.75 in. (19.1 mm) Ext, SC-01 Cleaned

Part #: 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Embouts
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

Specifications

6LV-12-VCR-3-12TB7-065P — 316L VAR VCR Fitting, Tube Butt Weld Gland, 3/4 in. VCR x 3/4 x 0.065 in. TBW, 0.75 in. (19.1 mm) Ext, SC-01 Cleaned

Attribute Value
Matériau du corps 316L VAR
Procédé de nettoyage Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01)
Dimension du raccordement 1 3/4 in.
Type du raccordement 1 VCR® Metal Gasket Face Seal Gland
Dimension du raccordement 2 3/4 in.
Type du raccordement 2 Tube Butt Weld
Caractéristique Electropolished
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
6LV-4-HVCR-3-.60SR 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык View Product
6LV-4-HVCR-3-.60SRP 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык View Product
6LV-4-HVCR-3-1.19SR 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык View Product
6LV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык View Product
6LV-4-HVCR-3-1.31SR 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык View Product
6LV-4-HVCR-3-1.31SRP 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык View Product
6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP Acero Inoxidable 316L VIM VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LVV-4-VCR-3-4TB2P 316L VIM VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LVV-4-VCR-3-4TB7P 316L VIM VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LVV-8-VCR-3-8TB3P 316L VIM VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LVV-8-VCR-3-8TB7P 316L VIM VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
SS-10-VCR-3 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 5/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre View Product
SS-12-VCR-3 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre View Product
SS-12-VCR-3-12MTW Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4 pulg. Soldadura a tope View Product
SS-12-VCR-3-12TA Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-12-VCR-3-BL Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® sin taladrar - - View Product
SS-16-VCR-3 Acero inoxidable 316 1 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre View Product
SS-16-VCR-3-16MTW Acero inoxidable 316 1 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1 pulg. Soldadura a tope View Product
SS-1-VCR-3 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/16 pulg. Soldadura de tubo por encastre View Product
SS-2-VCR-3 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre View Product
SS-2-VCR-3-2MTW Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Soldadura a tope View Product
SS-2-VCR-3-2TA Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-2-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 1/8 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - View Product
SS-4-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder par emboîtement View Product
SS-4-VCR-3-2MTW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Mâle, à souder View Product
SS-4-VCR-3-2TSW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder par emboîtement View Product
SS-4-VCR-3-4MTW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Mâle, à souder View Product
SS-4-VCR-3-4TA Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® View Product
SS-4-VCR-3-6MTA Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® View Product
SS-4-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 1/4 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - View Product
SS-6-VCR-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Tube à souder par emboîtement View Product
SS-8-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder par emboîtement View Product
SS-8-VCR-3-4MTW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Mâle, à souder View Product
SS-8-VCR-3-4TSW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder par emboîtement View Product
SS-8-VCR-3-6MTW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Mâle, à souder View Product
SS-8-VCR-3-6TA Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® View Product
SS-8-VCR-3-8MTW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Mâle, à souder View Product
SS-8-VCR-3-8TA Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® View Product
SS-8-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 1/2 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.