|
VCR-Schweißstutzen, Edelstahl 316L VIM VAR, 1/4 Zoll HVCR x 1/4 x 0,035 Zoll Rohrstumpfschweißende, 0,75 Zoll (19,1 mm) ext., Reinigung SC-01
Art.-Nr.: 6LVV-4-VCR-3-4TB7P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
StutzenErzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Produkte oder Komponenten von Swagelok, die nicht mit den Industriestandards übereinstimmen, einschließlich Rohrverschraubungen und Endanschlüsse von Swagelok, dürfen nicht mit solchen anderer Hersteller kombiniert/ausgetauscht werden. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Produkte oder Komponenten von Swagelok, die nicht mit den Industriestandards übereinstimmen, einschließlich Rohrverschraubungen und Endanschlüsse von Swagelok, dürfen nicht mit solchen anderer Hersteller kombiniert/ausgetauscht werden.
VCR-Schweißstutzen, Edelstahl 316L VIM VAR, 1/4 Zoll HVCR x 1/4 x 0,035 Zoll Rohrstumpfschweißende, 0,75 Zoll (19,1 mm) ext., Reinigung SC-01
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Stutzen
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
Содержание: В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® для производства продуктов из нержавеющей стали сверхвысокой степени чистоты с электрополировкой, а также продуктов из пластмассы сверхвысокой степени чистоты. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами для получения полной информации о продукте.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok для производства продуктов из нержавеющей стали, предназначенных для фотоэлектрических систем.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Инструкции по монтажу трубных обжимных фитингов VCR® компании Swagelok®
Technische Daten
6LVV-4-VCR-3-4TB7P — VCR-Schweißstutzen, Edelstahl 316L VIM VAR, 1/4 Zoll HVCR x 1/4 x 0,035 Zoll Rohrstumpfschweißende, 0,75 Zoll (19,1 mm) ext., Reinigung SC-01
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | 316L VIM VAR |
| Reinigungsverfahren | Spezifikation für ultrahochreine Anwendungen (SC-01) |
| Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung |
| Größe Verbindung 2 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Rohrstumpfschweißende |
| Merkmal | Elektropoliert |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142610 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 31160000 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/4 in. | Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SR | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Produkt anzeigen |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SRP | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Produkt anzeigen |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SR | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Produkt anzeigen |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Produkt anzeigen |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SR | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Produkt anzeigen |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Produkt anzeigen |
| 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VIM VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VIM VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| SS-10-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 5/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCR-3-12MTW | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/4 дюйма | Вставное сварное соединение | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCR-3-12TA | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCR-3-BL | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку враструб | Produkt anzeigen |
| SS-16-VCR-3-16MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1 дюйм | Вставное сварное соединение | Produkt anzeigen |
| SS-1-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/16 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Produkt anzeigen |
| SS-2-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Produkt anzeigen |
| SS-2-VCR-3-2MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Вставное сварное соединение | Produkt anzeigen |
| SS-2-VCR-3-2TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-2-VCR-3-BL | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCR-3-2MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Вставное сварное соединение | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCR-3-2TSW | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCR-3-4MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Вставное сварное соединение | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCR-3-4TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCR-3-6MTA | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCR-3-BL | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCR-3-4MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Вставное сварное соединение | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCR-3-4TSW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCR-3-6MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Вставное сварное соединение | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCR-3-6TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCR-3-8MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Вставное сварное соединение | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCR-3-8TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCR-3-BL | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.