|
Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, adaptateur pour tube, raccord VCO 1/4 po x diam. ext. tube 1/4 po
Код изделия: SS-4-VCO-3-4TA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
GlandsProvides a secure, high-purity sealing interface for VCO assemblies, ensuring repeatable vacuum-tight performance in instrumentation systems. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, adaptateur pour tube, raccord VCO 1/4 po x diam. ext. tube 1/4 po
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Glands
Размер от 1/8 до 1 дюйма, Нержавеющая сталь марки 316 или 316L, Торцевые соединения под трубку с резьбами NPT, SAE и сварные соединения
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Bodies with and without weld fittings.
Технические характеристики
SS-4-VCO-3-4TA — Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, adaptateur pour tube, raccord VCO 1/4 po x diam. ext. tube 1/4 po
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Body Material | Acier inoxydable 316 |
| Cleaning Process | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 po |
| Connection 1 Type | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique |
| Connection 2 Size | 1/4 po |
| Connection 2 Type | Adaptateur pour tube Swagelok® |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-3A | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | Просмотр изделия |
| 316L-8-VCO-3A | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | Просмотр изделия |
| SS-12-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
| SS-12-WVCO-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-WVCO-6-1210 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-16-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
| SS-2-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-3-4MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Вставное сварное соединение | Просмотр изделия |
| SS-4-WVCO-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-WVCO-1-4ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Просмотр изделия |
| SS-4-WVCO-6-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-4-WVCO-6-DF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | Просмотр изделия |
| SS-4-WVCO-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-3-6TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-3-8MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Вставное сварное соединение | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-3-8TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-8-WVCO-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-WVCO-6-600 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-8-WVCO-6-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-8-WVCO-6-DF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | Просмотр изделия |
| SS-8-WVCO-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.