|
Swagelok Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung x 1/2 Zoll NPT-Außengewinde
Réf. pièce : SS-12M0-1-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Swagelok Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung x 1/2 Zoll NPT-Außengewinde
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-12M0-1-8 — Swagelok Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung x 1/2 Zoll NPT-Außengewinde
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Edelstahl 316 |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 12 mm |
| Type du raccordement 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 Zoll |
| Type du raccordement 2 | NPT Außengewinde |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-1-12-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| 2507-1210-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| 2507-400-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| 2507-400-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| 2507-400-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| 2507-400-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | Afficher le produit |
| 2507-600-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| 2507-600-1-6MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 3/8 インチ | おすコーン&スレッド | Afficher le produit |
| 2507-600-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| 2507-600-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| 2507-600-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| 2507-600-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| 2507-810-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| 2507-810-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| 2507-810-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| 2507-810-1-9MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 9/16 インチ | おすコーン&スレッド | Afficher le produit |
| 2507-810-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| 6MO-400-1-4 | 6-Moly | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| 6MO-600-1-4 | 6-Moly | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| 6MO-600-1-8 | 6-Moly | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| 6MO-810-1-4 | 6-Moly | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| 6MO-810-1-8 | 6-Moly | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| 825-400-1-6BT | 合金825 | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-100-1-2 | 真ちゅう | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-1010-1-12 | 真ちゅう | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-1010-1-6 | 真ちゅう | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-1010-1-8 | 真ちゅう | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-1010-1-8RT | 真ちゅう | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Afficher le produit |
| B-10M0-1-4 | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-10M0-1-4RS | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Afficher le produit |
| B-10M0-1-4RT | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Afficher le produit |
| B-10M0-1-6RT | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Afficher le produit |
| B-10M0-1-8RT | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Afficher le produit |
| B-1210-1-12 | 真ちゅう | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-1210-1-12RT | 真ちゅう | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Afficher le produit |
| B-1210-1-16 | 真ちゅう | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-1210-1-8 | 真ちゅう | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-1210-1-8RT | 真ちゅう | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Afficher le produit |
| B-12M0-1-6RS | 真ちゅう | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Afficher le produit |
| B-12M0-1-6RT | 真ちゅう | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Afficher le produit |
| B-12M0-1-8 | 真ちゅう | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-12M0-1-8RS | 真ちゅう | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Afficher le produit |
| B-12M0-1-8RT | 真ちゅう | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Afficher le produit |
| B-1410-1-12 | 真ちゅう | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-1410-1-16 | 真ちゅう | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-1410-1-8 | 真ちゅう | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-15M0-1-8RT | 真ちゅう | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Afficher le produit |
| B-1610-1-12 | 真ちゅう | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-1610-1-16 | 真ちゅう | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-1610-1-16RT | 真ちゅう | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Afficher le produit |
| B-1610-1-8 | 真ちゅう | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-1810-1-12 | 真ちゅう | 1 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-1810-1-16 | 真ちゅう | 1 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-18M0-1-8RT | 황동 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| B-200-1-2 | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-200-1-2BT | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-200-1-2RS | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Afficher le produit |
| B-200-1-2RT | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| B-200-1-2ST | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| B-200-1-4 | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-200-1-OR | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| B-300-1-2 | 황동 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-300-1-2BT | 황동 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-300-1-4BT | 황동 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-3M0-1-2RT | 황동 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| B-400-1-1 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-400-1-2 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-400-1-2RT | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| B-400-1-4 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-400-1-4BT | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-400-1-4RS | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Afficher le produit |
| B-400-1-4RT | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| B-400-1-4ST | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| B-400-1-6 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-400-1-8 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-400-1-OR | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| B-600-1-12 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-600-1-2 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-600-1-4 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-600-1-4RT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| B-600-1-6 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-600-1-6RT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| B-600-1-6ST | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| B-600-1-8 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-600-1-8RT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| B-600-1-OR | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| B-6M0-1-2 | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-6M0-1-2RS | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Afficher le produit |
| B-6M0-1-2RT | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| B-6M0-1-4 | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-6M0-1-4RT | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| B-810-1-12 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| B-810-1-16 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| B-810-1-2 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| B-810-1-4 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| B-810-1-6 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| B-810-1-6RT | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| B-810-1-8 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| B-810-1-8RT | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| B-8M0-1-2RT | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| B-8M0-1-4 | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| B-8M0-1-4RS | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| B-8M0-1-4RT | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| B-8M0-1-6RT | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| HC-200-1-2 | Aleación C-276 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| HC-400-1-2 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| HC-400-1-4 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| HC-400-1-8 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| HC-600-1-4 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| HC-600-1-6 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| HC-600-1-8 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| HC-810-1-12 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT Macho | Afficher le produit |
| HC-810-1-4 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| HC-810-1-6 | Alloy C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| HC-810-1-8 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| M-1210-1-12 | Aleación 400/R-405 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT Macho | Afficher le produit |
| M-400-1-2 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| M-400-1-4 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| M-400-1-4BT | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| M-400-1-8 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| M-600-1-4 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| M-600-1-6 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| M-600-1-8 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| M-810-1-12 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| M-810-1-4 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| M-810-1-8 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| PFA-220-1-2 | PFA | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| PFA-420-1-2 | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| PFA-420-1-4 | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| PFA-620-1-4 | PFA | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| PFA-620-1-6 | PFA | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| PFA-820-1-8 | PFA | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| S-10M0-1-4RT | Acero al carbono | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| S-1210-1-12 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| S-1210-1-8 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| S-12M0-1-8RP | Acero al carbono | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| S-1610-1-16 | Acero al carbono | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| S-2000-1-20 | Acero al carbono | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| S-2400-1-24 | Acero al carbono | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| S-400-1-2 | Acero al carbono | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| S-400-1-4 | Acero al carbono | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| S-400-1-4ST | Acero al carbono | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| S-600-1-2 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| S-600-1-4 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| S-600-1-6 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| S-600-1-8 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| S-810-1-12 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| S-810-1-4 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| S-810-1-8 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-100-1-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-100-1-1BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-100-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-100-1-2BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-100-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Afficher le produit |
| SS-100-1-2RT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-100-1-2RTBT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-100-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-100-1-4BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-100-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| SS-1010-1-10ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| SS-1010-1-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-1010-1-12BT | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-1010-1-4 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-1010-1-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-1010-1-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-1010-1-8BT | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-1010-1-8RS | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Afficher le produit |
| SS-1010-1-8RT | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-1010-1-8ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| SS-1010-1-8W | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-6BT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-6ST | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 9/16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-6W | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-8RTBT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-8ST | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| SS-10M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-8ST | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| SS-1210-1-10ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| SS-1210-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-1210-1-12-52167 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT Macho | Afficher le produit |
| SS-1210-1-12BT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-1210-1-12RP | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-1210-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-1210-1-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-1210-1-12SC11 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-1210-1-12ST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-1210-1-12W | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-1210-1-16 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-1210-1-16BT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-1210-1-16RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-1210-1-16RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-1210-1-16ST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-1210-1-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-1210-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-1210-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-1210-1-8-52167 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT Macho | Afficher le produit |
| SS-1210-1-8RP | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-1210-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-1210-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-1210-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-1210-1-8W | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-1210-1-OR | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-12 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-12RP | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-12RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-12W | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-16 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-16RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-2 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-4 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-4RP | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-4W | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-6 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-6RP | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 9/16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-6W | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-8BT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-8RP | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-8RSBT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-8W | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-8WBT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-M16X1.5RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 16 mm | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-12M0-1-M18X1.5RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | M18 x 1,5 | Roscas Métricas Macho | Afficher le produit |
| SS-1410-1-12 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-14M0-1-4 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-14M0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-14M0-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-15M0-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-15M0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-15M0-1-8RP | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-15M0-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-15M0-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-15M0-1-8W | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-1610-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-1610-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-1610-1-12RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-1610-1-12ST | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-1610-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-1610-1-16BT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-1610-1-16RP | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-1610-1-16RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-1610-1-16RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-1610-1-16ST | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-1610-1-16W | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-1610-1-20 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-1610-1-20ST | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 5/8-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-1610-1-24 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-1610-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-1610-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-1610-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-16M0-1-12 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-16M0-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-16M0-1-12RT | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-16M0-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-16M0-1-6 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-16M0-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-16M0-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-16M0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-16M0-1-8RP | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-16M0-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-16M0-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-16M0-1-8W | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-18M0-1-12 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-18M0-1-12RP | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-18M0-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-18M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-18M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-18M0-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-18M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-18M0-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-18M0-1-8W | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | Afficher le produit |
| SS-2000-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-2000-1-20 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-2000-1-20BT | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-2000-1-20RS | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-2000-1-20ST | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 5/8-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-2000-1-20W | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Embout à souder mâle | Afficher le produit |
| SS-2000-6-20AN | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Évasement AN 37° mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-0157 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | #10-32 | Filetage mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-1BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-2-OR | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle avec joint torique | Afficher le produit |
| SS-200-1-2RP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-200-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-2RTBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-2ST | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-2STBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-2W | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-2WBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-4RP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-200-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-4RTBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-200-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-8BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-200-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | Afficher le produit |
| SS-200-1-ORAS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 5/16-24 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | Afficher le produit |
| SS-200-1-ORBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | Afficher le produit |
| SS-20M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-20M0-1-12RP | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-20M0-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-20M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-20M0-1-16 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-20M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-20M0-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-20M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-20M0-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-22M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-22M0-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-22M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-22M0-1-16 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-22M0-1-16RS | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-22M0-1-16RT | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-2400-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-2400-1-20 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-2400-1-24 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-2400-1-24RS | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-2400-1-24RT | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-2400-1-24ST | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 7/8-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-2400-1-24W | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Embout à souder mâle | Afficher le produit |
| SS-25M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-25M0-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-25M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-25M0-1-16 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-25M0-1-16RP | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-25M0-1-16RS | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-25M0-1-16RT | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-25M0-1-16W | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Embout à souder mâle | Afficher le produit |
| SS-25M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-28M0-1-16 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-28M0-1-16RS | Acier inoxydable 316 | 28 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-28M0-1-16RT | Acier inoxydable 316 | 28 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-300-1-2 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-300-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-300-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-300-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-300-1-OR | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-3200-1-32 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-3M0-1-2 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-3M0-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-3M0-1-2RP | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-3M0-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-3M0-1-2RSBT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-3M0-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-3M0-1-2RTBT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-3M0-1-2W | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | Afficher le produit |
| SS-3M0-1-2WBT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | Afficher le produit |
| SS-3M0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-3M0-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-3M0-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-3M0-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-3M0-1-4RTBT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-0256 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | #10-32 | Filetage mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-10ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/8-14 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-12 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-12BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-2-OR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle avec joint torique | Afficher le produit |
| SS-400-1-2RP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-400-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-2SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-2ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-2W | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-3ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-4JA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-4-OR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle avec joint torique | Afficher le produit |
| SS-400-1-4RP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-400-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-4RTBT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-4SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-4STBT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-4STDE | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-4W | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-4WBT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-5ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-400-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Afficher le produit |
| SS-400-1-6RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-400-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-400-1-6STDE | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-400-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-400-1-8BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-400-1-8RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Afficher le produit |
| SS-400-1-8RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-400-1-8ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-400-1-8W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | Afficher le produit |
| SS-400-1L-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-400-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-400-1-ORBT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-402-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-4M0-1-2 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-4M0-1-2BT | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-4M0-1-2RP | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-4M0-1-2RS | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Afficher le produit |
| SS-4M0-1-2RT | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-4M0-1-2W | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | Afficher le produit |
| SS-4M0-1-4 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-4M0-1-4RT | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-500-1-2 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-500-1-4 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-500-1-4BT | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-500-1-4RT | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-500-1-5ST | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-500-1-6 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-500-1-OR | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2-20인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-600-1-10ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-600-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-600-1-12BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-600-1-12RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-600-1-12ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-600-1-12W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Male 파이프 용접 | Afficher le produit |
| SS-600-1-16 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-600-1-16BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-600-1-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-600-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-600-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-600-1-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-600-1-4BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-600-1-4-OR | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT Macho de Cierre con Junta tórica | Afficher le produit |
| SS-600-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-600-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-600-1-4ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-600-1-4W | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-600-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-600-1-6BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-600-1-6MP | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Conicidad de 59 Grados | Afficher le produit |
| SS-600-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-600-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-600-1-6RTBT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-600-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-600-1-6STDE | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-600-1-6W | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-600-1-6WBT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-600-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-600-1-8BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-600-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-600-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-600-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-600-1-8W | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-600-1-OR | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica | Afficher le produit |
| SS-600-9-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-602-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-0046 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | M5 x 0,8 | Roscas Métricas Macho | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-2 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-2BT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-2RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-2RTBT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-2W | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-2WBT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-4BT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-4RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-4RSBT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-4RTBT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-4W | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-4WBT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-6 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-6RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-8BT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-8RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-M10X1.0RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-6M0-1-M12X1.0RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | M12 x 1,0 | Roscas Métricas Macho | Afficher le produit |
| SS-810-1-10ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 7/8-14 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-810-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-810-1-12BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-810-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-810-1-12RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-810-1-12ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-810-1-12W | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-810-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-810-1-16BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-810-1-16ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-810-1-16W | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-810-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-810-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-810-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
| SS-810-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-810-1-4SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-810-1-4ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-810-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-810-1-6BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-810-1-6RP | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-810-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Afficher le produit |
| SS-810-1-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-810-1-6ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-810-1-6W | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Afficher le produit |
| SS-810-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-810-1-8-49485 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-810-1-8-50553 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-810-1-8-52166 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-810-1-8-52167 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-810-1-8BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-810-1-8-OR | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом | Afficher le produit |
| SS-810-1-8RP | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-810-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Afficher le produit |
| SS-810-1-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-810-1-8RTBT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-810-1-8SC11 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-810-1-8ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-810-1-8STWD | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| SS-810-1-8W | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Afficher le produit |
| SS-810-1-8WBT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Afficher le produit |
| SS-810-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-812-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-2RP | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-2W | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-4RP | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-4RTBT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-4W | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-4WBT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-6RP | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-8BT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-8RP | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8M0-1-8W | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Afficher le produit |
| T-400-1-2 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| T-400-1-4 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| TI-810-1-8 | Из титана | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.