text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne pointeau à chapeau intégral en laiton, Cv de 0,09, raccord pour tube Swagelok 1/8 po, tige de régulation

Réf. pièce : B-ORS2

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Laiton
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/8 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0.09
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Type de poignée Poignée bouton en résine phénolique
Certification faibles émissions Oui
Température maximale, °F (°C) 400 (204)
Pressions et températures nominales max. 400°F À 390 PSIG / 204°C À 26,8 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,080 po
Pression nominale à température ambiante 3000 PSIG À 100°F / 206 BAR À 37°C
Matériau de l'embout de tige Acier inoxydable 316
Type de tige Régulation
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Configuration droite, tige de régulation

Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne pointeau à chapeau intégral en laiton, Cv de 0,09, raccord pour tube Swagelok 1/8 po, tige de régulation

Réf. pièce : B-ORS2
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, tige de régulation
Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

Spécifications

B-ORS2 — Vanne pointeau à chapeau intégral en laiton, Cv de 0,09, raccord pour tube Swagelok 1/8 po, tige de régulation

Attribut Valeur
Matériau du corps Laiton
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/8 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0.09
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Type de poignée Poignée bouton en résine phénolique
Certification faibles émissions Oui
Température maximale, °F (°C) 400 (204)
Pressions et températures nominales max. 400°F À 390 PSIG / 204°C À 26,8 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,080 po
Pression nominale à température ambiante 3000 PSIG À 100°F / 206 BAR À 37°C
Matériau de l'embout de tige Acier inoxydable 316
Type de tige Régulation
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-18RF8 Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-1RF2 Латунь 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-1RF4 Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-1RM4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
B-1RM4-F4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-1RM4-S4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-1RM6 Латунь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
B-1RS12MM Латунь 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-1RS4 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-1RS6 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-1RS6MM Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-1RS8 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-ORF2 Латунь 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
M-1RM4 Alloy 400 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
M-1RS4 Сплав 400 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-18RF6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-18RF8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-18RF8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-18RM8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-18RM8-F8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-18RS12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-18RS12MM Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-18RS18MM 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-18RS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1RF2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-1RF4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-1RF4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-1RM2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1RM4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1RM4-F4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-1RM4-S4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1RM4-S6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1RS10MM Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1RS12MM Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1RS4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1RS4-BKB Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1RS4-PK Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1RS4-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1RS4-SG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS6MM-SC11 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS6-PK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS6-SC11 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-1RS6-SH Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS8-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-ORF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-ORM2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-ORM2-S2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-ORS2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-ORS3MM Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.