|
316L VAR VCR Fitting, Short Tube Butt Weld Gland, 1/2 in. VCR x 1/4 x 0.035 in. TBW, 0.75 in. (19.1 mm) Ext
Part #: 6LV-8-VCR-3S-4TB7
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Short GlandsShort VCR® gland supports compact, high-purity face seal connections in tight spaces—ideal for semiconductor and vacuum-grade assemblies. Log in or Register to view price お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316L VAR VCR Fitting, Short Tube Butt Weld Gland, 1/2 in. VCR x 1/4 x 0.035 in. TBW, 0.75 in. (19.1 mm) Ext
Log in or Register to view price
Catalogs
Short Glands
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok для производства продуктов из нержавеющей стали, предназначенных для фотоэлектрических систем.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Содержание: В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® для производства продуктов из нержавеющей стали сверхвысокой степени чистоты с электрополировкой, а также продуктов из пластмассы сверхвысокой степени чистоты. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами для получения полной информации о продукте.
Инструкции по монтажу трубных обжимных фитингов VCR® компании Swagelok®
Specifications
6LV-8-VCR-3S-4TB7 — 316L VAR VCR Fitting, Short Tube Butt Weld Gland, 1/2 in. VCR x 1/4 x 0.035 in. TBW, 0.75 in. (19.1 mm) Ext
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316L VAR |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Tube Butt Weld |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142610 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCR-3AS | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | View Product |
| 316L-8-VCR-3AS | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | View Product |
| 6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/4 in. | Tube Butt Weld | View Product |
| 6LV-2-VCR-3S-2TB7 | 316L VAR | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-2-VCR-3S-2TB7P | 316L VAR | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3S-6TB2P | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3S-6TB7 | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-2TB7 | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-2TB7P | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2 | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB3 | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB3P | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7 | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7P | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-6MTB7 | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 6 мм | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-8MTB7 | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 8 мм | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-10MTB7 | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 10 мм | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-12MTB7 | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 12 мм | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-4TB7P | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB2 | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB2P | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB7 | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB7P | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB2 | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB2P | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB3 | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB3P | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB7 | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB7P | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 6LVV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | View Product |
| 6LVV-4-VCR-3S-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | View Product |
| 6LVV-8-VCR-3S-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | View Product |
| HC22-4-VCR-3S-4TB2 | Сплав C-22 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| SS-4-VCR-3-.50LG | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | View Product |
| SS-4-VCR-3-.75LG | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。