text.skipToContent text.skipToNavigation

Регулятор обратного давления из нерж. стали, от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара), конфигурация А, седло из фторуглерода FKM, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,20

Réf. pièce : KBP1F0A4A5A20000

Spécifications

Attribut Valeur
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Коэффициент расхода Cv 0,20
Рукоятка Шарообразная рукоятка зеленого цвета
Максимальное давление на входе 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара)
Максимальная температура, °F (°C) 176 (80)
Конфигурация отверстий A
Отверстия Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма
Диапазон регулирования давления 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара)
Чувствительный механизм Мембрана X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011100
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 41112404
UNSPSC (11.0501) 41112404
UNSPSC (13.0601) 41112404
UNSPSC (15.1) 41112404
UNSPSC (17.1001) 41112404
Регуляторы обратного давления

В серию KBP входят высокочувствительные регуляторы общего назначения, предназначенные для контроля уровня обратного давления в аналитических или промышленных системах перед регулятором.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Регулятор обратного давления из нерж. стали, от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара), конфигурация А, седло из фторуглерода FKM, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,20

Réf. pièce : KBP1F0A4A5A20000
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Регуляторы обратного давления
В серию KBP входят высокочувствительные регуляторы общего назначения, предназначенные для контроля уровня обратного давления в аналитических или промышленных системах перед регулятором.

Spécifications

KBP1F0A4A5A20000 — Регулятор обратного давления из нерж. стали, от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара), конфигурация А, седло из фторуглерода FKM, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,20

Attribut Valeur
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Коэффициент расхода Cv 0,20
Рукоятка Шарообразная рукоятка зеленого цвета
Максимальное давление на входе 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара)
Максимальная температура, °F (°C) 176 (80)
Конфигурация отверстий A
Отверстия Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма
Диапазон регулирования давления 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара)
Чувствительный механизм Мембрана X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011100
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 41112404
UNSPSC (11.0501) 41112404
UNSPSC (13.0601) 41112404
UNSPSC (15.1) 41112404
UNSPSC (17.1001) 41112404
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Pression d’entrée maximale
Plage de régulation
Orifices
Configuration des orifices
KBP1E0A4A5A20000 Нержавеющая сталь 316 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) От 0 до 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A Afficher le produit
KBP1F0D4A5A20000 Нержавеющая сталь 316 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма D Afficher le produit
KBP1G0A4A5A20000 Нержавеющая сталь 316 250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A Afficher le produit
KBP1J0A4A5A20000 Нержавеющая сталь 316 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) 0–500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.