text.skipToContent text.skipToNavigation

Шток полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали без клапана, Cv 13,0, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/2 дюйма

Art.-Nr.: SS-QF8-S-810

Technische Daten

Attribute Wert
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 13,0 — при соединении с корпусом
Смазка Без смазки на любых деталях
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 413 бар при 21 °C
Серия QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Штоки

Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warnung: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Шток полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали без клапана, Cv 13,0, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/2 дюйма

Art.-Nr.: SS-QF8-S-810
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Штоки
Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Technische Daten

SS-QF8-S-810 — Шток полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали без клапана, Cv 13,0, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/2 дюйма

Attribute Wert
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 13,0 — при соединении с корпусом
Смазка Без смазки на любых деталях
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 413 бар при 21 °C
Серия QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QF12-S-12PF Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
B-QF4-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
B-QF4-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-QF8-S-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF12-S-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QF12-S-12PF Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF12-S-12PM Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF16-S-1610 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QF16-S-16PF Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF16-S-16PM Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4MS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8FS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8MS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.