카탈로그
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 캡
Подберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы.
Трубные фитинги
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-16-CP | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-2-CP | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4-AN-CP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба 37° развальцовкой AN | - | - | 제품 보기 |
SS-4-CP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-6-CP | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-8-CP | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.