Isolation pour flexibles Swagelok®
L’isolation pour flexibles Swagelok proposée en option aide à maintenir le fluide du système à l’intérieur du flexible aux niveaux de température souhaités dans des applications où cet aspect est important.
Communiquer avec un spécialiste des flexiblesLes flexibles Swagelok avec enveloppe isolante à base d’aérogel de faible conductivité thermique permettent de maintenir les fluides dans les plages de température souhaitées, limitant ainsi les risques pour la sécurité ainsi que les coûts énergétiques élevés engendrés par l’utilisation de ces fluides. Des facteurs comme la convection de l’air ambiant, le débit d’air, l’humidité et le point de rosée, les économies d’énergie ou les recommandations pour des surfaces sans risque au toucher sont autant d’éléments qui vont déterminer si une isolation supplémentaire des flexibles bénéficiera à votre système. Des informations complémentaires sont données dans la section Points à prendre en compte concernant l’isolation des flexibles du catalogue.
Swagelok propose l’option d’isolation Y lorsque cette isolation supplémentaire est nécessaire. La faible conductivité thermique de l’isolant à base d’aérogel permet de réduire au minimum la quantité de matériau nécessaire pour atteindre les températures souhaitées à la surface des flexibles. L’enveloppe thermorétractable en polyoléfine souple confère au flexible sa souplesse et sa résistance à la perméation de la vapeur ainsi qu’à l’abrasion. Elle est conçue pour un flexible exploité en continu et dont la température de surface est comprise entre –65°C (–53°F) et 125°C (257°F).
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.