VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings — Тройники
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-4-WVCR-T-FFF 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 6LV-4-WVCR-T-FFFP 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 6LV-4-WVCR-T-FFM 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 6LV-4-WVCR-T-FMF 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой 6LV-8-WVCR-T-FFF 316L VAR 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings — Прямые
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-WVCR-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-WVCR-6-200 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-WVCR-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-WVCR-6-400-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-WVCR-6-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-WVCR-6-DF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой SS-8-WVCR-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-WVCR-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-WVCR-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-WVCR-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-WVCR-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-WVCR-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-WVCR-6-600 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-WVCR-6-600 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-WVCR-6-6M0 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-WVCR-6-DF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 6LV-4-WVCR-6-DFP 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings — Угольники 90°
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-4-WVCR-9-DF 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 6LV-4-WVCR-9-FM 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой 6LV-8-WVCR-9-DF 316L VAR 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings — Крестовины
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-4-WVCR-CS-FFFF 316L VAR 1/4 дюйма Фитинги под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Фитинги под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой
Product Availability by Store Location
Hours