焊接系统
可提供以下规格的焊接系统:
- 最高 200 A 峰值输出能力
- 易于使用的多语种彩色触摸屏
- 可靠、稳定的轨道气体钨极氩弧焊电源
- 集成式质量流量控制器可自动控制外径保护气体流量
- 重约 50 lb (23 kg)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-5FVCR-04 Серия 5 - -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
SWS-8MFA-04 Серия 8 1/4 дюйма SWS-4MFB-04 Серия 4 1/4 дюйма -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-10TFB Серия 10 От 1/4 до 1 дюйма и от 6 до 25 мм CWS-5TFB Серия 5 От 1/8 до 5/8 дюйма и от 3 до 17,3 мм -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-10UCI-12 Серия 10 3/4 дюйма CWS-10UCI-16 Серия 10 1 дюйм CWS-5UCI-04 Серия 5 1/4 дюйма CWS-5UCI-08 Серия 5 1/2 дюйма CWS-5UCI-06 Серия 5 3/8 дюйма CWS-5UCI-10 Серия 5 5/8 дюйма CWS-10UCI-08 Серия 10 1/2 дюйма CWS-5UCI-02 Серия 5 1/8 дюйма K-11132 Серия 5 - K-11108 Серия 5 - SWS-WHEC-D-35 Серии 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 - K-SWS-5H-RTR-GEAR Серия 5 - -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-5FSP1 Серия 5 - CWS-5FSP2 Серия 5 - -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-5MWCI-04 Серия 5 1/8 и 1/4 дюйма, 6 мм CWS-5MWCI-06 Серия 5 3/8 дюйма, 8 и 10 мм CWS-5MWCI-08 Серия 5 1/2 дюйма и 12 мм
产品供货情况(按商店位置分类)
小时