Swagelok®ダイヤフラム・バルブ
Swagelokダイヤフラム・バルブを使用すると、効率的に流れを締め切りながら、システム効率を向上させることができます。流路から障害物を一掃したデザインを採用しているため、たまり部分を最小限に抑えると同時にパージを促進することができます。長いサイクル・ライフを実現すると共に、さまざまなサイズ、材質、形状を選ぶことができるため、高純度および超高純度(UHP)アプリケーションのシステム要件に適合します。
ダイヤフラム・バルブを見るLas válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en varios tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de alta pureza y UHP. Tienen coeficientes de caudal que van de 0,20 a 13. Sus pasos de caudal dinámicos y su construcción resistente a la corrosión las hacen ideales para las aplicaciones en las que la limpieza es crítica. Los usuarios pueden elegir entre las opciones de actuador manual, neumático y con bloqueo.
Las válvulas de diafragma Swagelok se pueden utilizar en aplicaciones de deposición de capas atómicas (ALD), alto caudal, sistemas modulares de gas, inmersión térmica y aplicaciones de ultra alta pureza que requieran la construcción con componentes de fluoropolímero.
- Las válvulas de diafragma Swagelok sin muelles serie DE para sistemas modulares de gas son fáciles de instalar, ofrecen una indicación visual del sentido del caudal y tienen un diseño de asiento que mejora la estabilidad térmica.
- Las válvulas de diafragma para distribución de gas Swagelok ofrecen una combinación de resistencia, flexibilidad y vida útil para apoyar una amplia gama de aplicaciones de cierre de ultra alta pureza, distribución de gas y aislamiento.
- Las válvulas de diafragma de inmersión térmica Swagelok pueden estar totalmente contenidas dentro de un entorno de alta temperatura y alta pureza, lo que las hace opciones idóneas para aplicaciones de ALD y de suministro de precursores.
- Las válvulas de diafragma Swagelok de fluoropolímero de ultra alta pureza son una sólida solución para la distribución de productos químicos UHP, agua desionizada y sistemas de distribución de productos químicos a granel.
¿Tiene alguna pregunta sobre las válvulas de diafragma?
Categorías de Válvulas de Diafragma
Manifolds multiválvula
Encuentre manifolds multiválvula con válvulas de diafragma. Diseñados para ofrecer un rendimiento fiable, estos manifolds están disponibles con ultra alta pureza y un control preciso de los fluidos.
Recambios y Accesorios
Explore los recambios y accesorios de calidad para el mantenimiento de válvulas de diafragma, incluidos los conjuntos de diafragma y cierre, los conjuntos de vástago y los conjuntos de actuadores.
Válvulas de Diafragma de Alta Pureza y Alta Presión Series DL y DS
Descubra las válvulas de diafragma de ultra alta pureza y alta presión de cierre repetitivo con obturador de asiento blando totalmente contenido, parte inferior estándar y montaje en panel.
Válvulas de Diafragma de Fluoropolímero de Ultra Alta Pureza, Serie DRP
Asegure un rendimiento óptimo y larga vida útil en sistemas químicos UHP con un paso de caudal dinámico para minimizar el desgaste y la contaminación de los fluidos.
Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alta Presión, Serie DPH
Las válvulas de diafragma de ultra alta pureza y alta presión están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y configuraciones para diversas aplicaciones.
Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF
Aumente el ciclo de vida útil con válvulas de diafragma sin muelles de gran caudal. La ausencia de muelles y roscas mejora la limpieza y el paso de caudal totalmente dinámico mejora el lavado.
Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza, Serie DP
Vea las válvulas de diafragma de ultra alta pureza modelo recto y actuación manual, multipuerto y montaje modular superficial (MSM) con actuadores integrados.
Válvulas de Diafragma para Distribución de Gas, Serie LD
Válvulas de diafragma de distribución de gas a granel para aplicaciones de alto caudal, diseñadas para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de cierre, distribución de gas a granel y aislamiento de ultra alta pureza.
Válvulas de Diafragma para Inmersión Térmica, Serie DH
Válvulas de diafragma de inmersión térmica utilizadas en procesos de alta temperatura como la deposición de capas atómicas (ALD) y aplicaciones de distribución de precursores.
Válvulas de Diafragma sin Muelles para Sistemas Modulares de Gas, 1,125 pulg, Serie DE
Válvulas de control fiables y mejoradas con un diseño sin muelles, ideales para una operación eficiente en sistemas modulares de gas.
Catálogos de Válvulas de Diafragma
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
Features: Pneumatic and quarter-turn manual 2-way and 3-way models; pneumatic and manual models with adjustable flow and bypass features; DuPont® Teflon® modified PTFE wetted parts and polypropylene actuator; Meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections standard; space saver and other end connections available; Custom manifolds and subassemblies available
Sin empaquetadura, contención totalmente metálica; Presiones de servicio desde vacío hasta 241 bar (3500 psig); Temperaturas de –73 a 121°C (–100 a 250°F)
Adecuadas para aplicaciones de pureza ultra alta; Cuerpo de acero inoxidable 316L VIM-VAR; Modelos de alta y baja presión; Conexiones finales: VCR®, para soldadura de tubo a tope y para montaje superficial modular; Actuación manual o neumática
Presiones de servicio hasta 20,6 bar (300 psig); Servicios de cierre, aislamiento y distribución de gas; Material del cuerpo: fundición, forjado y acero inoxidable de barra; Conexiones finales de 12 a 25 mm y de 1/4 a 1 pulgada
Features: 316L VAR stainless steel body; Working pressures up to 300 psig (20.6 bar); 1/4, 3/8, and 1/2 in.; 10 and 12 mm end connections
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.