Manguera con ánima Lisa de PTFE Swagelok®, Serie S
La serie S es una manguera con ánima lisa de PTFE recubierta de silicona y altamente flexible que se utiliza habitualmente cuando se desea flexibilidad y compatibilidad química.
Solicite más InformaciónLa serie S es una manguera con ánima lisa de PTFE recubierta de silicona y altamente flexible, con una malla de acero inoxidable 304 que favorece la contención de la presión en la manguera. La cubierta de silicona ofrece una superficie lisa, no contaminante y fácil de limpiar, y aísla de las temperaturas extremas de los fluidos del sistema interno. Esta manguera se utiliza habitualmente cuando se desea flexibilidad y compatibilidad química.
Un rango de tamaños de 1/8 a 1 pulgada, presiones de servicio de vacío a 240 bar (3500 psig) y una variedad de conexiones finales permiten a la manguera serie S satisfacer las necesidades de una amplia gama de sistemas. La malla de fibra está unida al ánima mediante un proceso patentado que soporta el ánima para que no se retuerza. Hay disponible un ánima opcional de PTFE rellena de carbono negro para las aplicaciones que requieren disipación estática. Hay disponibles ensamblajes personalizados con otras opciones, como cubiertas de manguera y etiquetas.
Todas las mangueras Swagelok serie S se someten a prueba de presión con agua a temperatura ambiente durante 30 segundos con un requisito de fuga no detectable. La prueba se realiza a un mínimo de 69 bar (1000 psig), o a 15,5 bar (225 psig) si una de las conexiones finales tiene una presión de servicio inferior a 69 bar (1000 psig).
Especificaciones
Materiales | Ánima: Refuerzo de PTFE : Malla de Acero Inoxidable 304 Conexiones finales: Acero inoxidable 316 |
Tamaños Nominales de la Manguera | 1/8 a 1 pulg. |
Presiones de Servicio | Vacío a 240 bar (3500 psig) |
Temperatura de Servicio | –53 a 230°C (–65 a 450°F) |
Conexiones Finales | Racores Swagelok; adaptadores a tubo Swagelok; roscas hembra, NPT con unión JIC (AN) 37°; roscas macho NPT con unión JIC (AN) 37°; bridas sanitarias Kwik-Clamp; codos sanitarios 90 Kwik-Clamp°; codos sanitarios 45 Kwik-Clamp°; soldaduras de tubo a tope; tuercas locas hembra SAE 37° (JIC); conectores machihembrados hembra; conectores machihembrado macho; extensiones de tubo recocido; VCO hembra® accesorios de cierre frontal con junta tórica; VCR hembra® accesorios de cierre frontal con junta plana metálica; abrazaderas sanitarias serie TS; roscas macho, ISO/BSP cónicas (ISO 7); roscas macho ISO/BSP paralelas con cono macho de 60° (ISO 228); roscas hembra para tubería, ISO/BSP cónicas (ISO 7); roscas hembra ISO/BSP paralelas (ISO 228); tuercas locas hembra ISO/BSP paralelas con cono de 30°; tuercas locas hembra ISO/BSP paralelas con cono de 60°; abrazaderas sanitarias tipo JIS(A)/ISO 2852; brida para vacío ISO-KF; sanitaria DIN 11864-3 serie A, forma A, férula de sujeción con ranura; hembra DIN 11851 con tuerca; brida de junta solapada ASME clase 150; brida de junta solapada JIS 10K; brida de junta solapada DIN PN10; sanitaria I-line macho; sanitaria I-line hembra; sanitaria (DIN 32676); y sanitaria (ISO 2852). |
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras industriales frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Siga estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de la planta.

El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.