text.skipToContent text.skipToNavigation
Innenschlauch aus Gummi mit Gewebeverstärkung aus Rayon

Swagelok® Gummischlauch (Serie PB)

Die leistungsstarken Innenschläuche aus Gummi der Serie PB von Swagelok® sind eine zuverlässige und kosteneffiziente Lösung für Anwendungen mit Druckluft oder zum Transport von Öl sowie anderen Flüssigkeiten und Gasen. Mit dem richtigen Werkzeug lassen sie sich vor Ort mühelos installieren, indem ein für Gummischläuche passender Endanschluss auf den neuen Schlauch gesteckt wird.

Gummischläuche anzeigen

Der Mehrzweck-Aufsteckschlauch der Serie PB von Swagelok® ist ozonfest und mit einem versatzfreien Buna-N-Innenschlauch versehen. Eine interne Faserverstärkung erhöht den Nenndruck des Schlauchs und schafft eine sichere Verbindung bei Anwendungen bis 24,1 bar (350 psig). In Anwendungen mit nicht-flüchtigen Flüssigkeiten und Gasen gewährleistet der Schlauch so eine zuverlässige Leistung. Die Ummantelung aus Buna N schützt zudem vor Abrieb. Die in unterschiedlichen Farben erhältlichen Schläuche sind extrem langlebig und im Vergleich mit anderen Schlauchtypen widerstandsfähiger gegen Quetschen, Abknicken und andere mechanische Einwirkungen.

Die Endanschlüsse von Swagelok für Gummischläuche können mit einem einfachen Push-On-Werkzeug manuell und damit vor Ort an Schlauch-Meterware montiert werden. Für eine noch sicherere Arbeitsumgebung bleiben die Endanschlüsse bis über den Berstpunkt des Schlauchwerkstoffs hinaus sicher verbunden. Mit einem speziellen Schlauchschneidewerkzeug lassen sich präzise Schnitte und leckagefreie Verbindungen erzielen. Der Innenschlauch ist für eine einfache Montage ausgelegt und es sind keine Schlauchschellen erforderlich, um die Endanschlüsse am Schlauch zu fixieren.

Haben Sie Fragen zu Gummischläuchen?

Unsere Schlauchexperten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Wie Sie den passenden Schlauch für Ihre Anwendung auswählen.

Gummischläuche—Kategorien

Endanschlüsse

Endanschlüsse

Entdecken Sie unser Portfolio an Endanschlüssen für Gummischläuche in unterschiedlichen Größen.

Gummischlauch, Serie PB

Gummischlauch, Serie PB

Buna-N-Gummischläuche sind in vielen Farben verfügbar und eignen sich für den allgemeinen Einsatz sowie für Druckluftanwendungen und Öltransfers.

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

산업용 호스의 재질을 교체할 때 고려해야 할 사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.