text.skipToContent text.skipToNavigation
ptfe core hose smooth bore with 316l ss convoluted cover

Swagelok® PTFE Core Hose Smooth Bore with 316L SS Convoluted Cover

Swagelok FP Series PTFE smooth bore core hose has the flexibility and permeation resistance of an all-metal cover and the high-purity and cleanability of a PTFE core that also minimizes turbulence.

Talk to a Hose Specialist

ハイブリッド・ホース FPシリーズは低圧の移送用ホースで、316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・カバーおよびスムーズボア・タイプのPTFEコアを使用しています。超高純度が重要、かつ透過が望ましくない用途(特に半導体業界)での使用に適しています。豊富なエンド・コネクションをASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IXに基づいて溶接しているため、さまざまなシステムに容易に取り付けることができます。

透過の詳細につきましては動画をご覧ください。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ) FPシリーズのサイズは1/4 インチおよび1/2 インチ、使用圧力範囲は真空~1.13 MPaです。

適切なコア・チューブ材質を選定する

仕様

材質 コア:スムーズボア・タイプのPTFE
補強材:コンボルーティッド316Lステンレス鋼
エンド・コネクション:316Lステンレス鋼(ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section IXに基づいて溶接)
ホース内径(呼び径)サイズ 1/4 インチ、1/2 インチ
使用圧力範囲 真空~0.8 MPa
使用温度範囲 –17~65°C
エンド・コネクション Swagelokチューブ・アダプター、回転可能型おすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手、回転可能型めすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO®Oリング面シール継手、チューブ突き合わせ溶接

適切なホースを選定する

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

Swagelok hose and flexible tubing
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.