text.skipToContent text.skipToNavigation
Schlauchisolierungen

Schlauchisolierungen von Swagelok®

Die Isolierung von Schläuchen trägt dazu bei, das Systemfluid im Schlauch auf dem gewünschten Temperaturniveau zu halten. Dies ist besonders wichtig, wenn die Temperatur des Fluids heiß oder kalt gehalten werden muss.

Schlauchexperten kontaktieren

Mit Schläuchen von Swagelok, die mit einer Aerogel-Isolierung mit geringer Wärmeleitfähigkeit versehen sind, können Sie Fluide in den gewünschten Temperaturbereichen halten. Die mit derartigen Fluidanwendungen verbundenen Sicherheitsrisiken und hohen Energiekosten lassen sich dadurch minimieren. Bei der Entscheidung, wann eine zusätzliche Schlauchisolierung für Ihr System von Vorteil ist, können Faktoren wie freie Luftumwälzung, Luftströmung, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt, Energieeinsparungen und Empfehlungen zur Berührungssicherheit eine Rolle spielen. Weitere Informationen finden Sie unter „Was bei der Schlauchisolierung zu beachten ist“.

Erfahren Sie, wie Sie den Herausforderungen in der Halbleiterproduktion mit isolierten Schlauchleitungen begegnen

Für den Fall, dass eine zusätzliche Isolierung erforderlich ist, bietet Swagelok die Y-Isolierung an. Das Aerogel-Isoliermaterial mit seiner geringen Wärmeleitfähigkeit minimiert die Masse, die erforderlich ist, um die gewünschten Oberflächentemperaturen zu erreichen. Die Polyolefin-Wärmeschrumpfschläuche sind mit einer Ummantelung versehen, die abriebfest und resistent gegen Dampfdurchlässigkeit ist. Der Schlauch ist für einen dauerhaften Einsatz bei Oberflächentemperaturen von –53°C (–65°F) bis zu 125°C (257°F) ausgelegt.

Die Auswahl des passenden Schlauchs

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

industrial hose replacement material considerations
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.