Versatzfreier PFA-Innenschlauch von Swagelok®
Der versatzfreie PFA-Innenschlauch der Serie U von Swagelok hat eine leicht zu reinigende Oberfläche und erfüllt die FDA-Anforderungen. Der Schlauch eignet sich für eine Vielzahl von Hygieneanwendungen.
Erhalten Sie Hilfe bei der Auswahl von SchläuchenDer versatzfreie PFA-Innenschlauch der Serie U ist hochflexibel und erfüllt die FDA-Verordnung 21 CFR Part 177.1550, USP 87, 88 Class VI und 3-A. Für Anwendungen, bei denen eine statische Ableitung erforderlich ist, steht optional ein PFA-Innenschlauch mit Kohlenstoffversatz zur Verfügung.
Eine glatte Innenwand sorgt für Durchflusskontrolle und die verbesserte Spülbarkeit für Präzision und Sauberkeit. Die leicht abwaschbare Silikonummantelung verhindert die Ansammlung von Bakterien, schützt die Umflechtung aus Edelstahl, beugt Bränden vor und hilft, die Prozesstemperaturen aufrechtzuerhalten.
Die Schläuche der Serie U verfügen über einen Innenschlauch aus PFA mit einer Gewebeverstärkung aus Edelstahl 302, die häufig dann zum Einsatz kommt, wo ein hohes Maß an Flexibilität, chemische Kompatibilität und eine glatte Oberfläche gewünscht sind. Die einzelnen Schlauchschichten werden in einem zum Patent angemeldeten Verfahren ohne Klebstoffe oder Zemente verbunden, was eine hohe Flexibilität und hervorragende Knickstabilität gewährleistet.
Die Schläuche sind in individueller Ausführung erhältlich, einschließlich verschiedener Längen und Endanschlüsse sowie weiterer Optionen wie Schlauchummantelungen und -kennzeichnungen.
Was Sie über industrielle Schläuche wissen sollten
Spezifikationen
| Werkstoffe | Innenschlauch: PFA, versatzfrei Verstärkung: Verstärkung aus Edelstahl 302 Ummantelung: Silikon Hülse: Edelstahl 300 Endanschlüsse: Edelstahl 316 |
| Nominale Schlauchgrößen | 1/2 bis 2 Zoll |
| Betriebsdrücke | Bis zu 20,6 bar (300 psig) |
| Temperaturbereich | –53 bis 204°C (–65 bis 400°F) |
| Endanschlüsse | Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohradapter, NPT-Verschraubungen, Biopharmazieklemmen, Stumpfschweißfittings, drehbare SAE 37° (JIC)-Verschraubungen mit Innengewinde, Schnellverbindungsanschlüsse, Rohrstutzen, VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung, VCO®-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde, ISO/BSP-Außengewinde, Vakuumflansche, Stutzen mit losen Flanschen, In-Line-Verbindung |
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.