Accesorios con Cono y Rosca (Serie IPT) Swagelok®
Los accesorios con cono y rosca serie IPT Swagelok® se fabrican en diversas aleaciones para ofrecer un rendimiento fiable en diferentes entornos de uso final y en aplicaciones de media y alta presión hasta 4134 bar (60 000 psig).
Ver Accesorios con Cono y RoscaLas conexiones con cono y rosca (C&T) se han considerado fiables desde siempre para ofrecer un rendimiento fiable a media y alta presión. Los accesorios con cono y rosca Swagelok serie IPT están disponibles en acero inoxidable 316, aleación 625 y aleación 2507 y en tamaños desde 1/4 pulg hasta 1 1/2 pulg. Pueden utilizarse a temperaturas hasta 371°C (700°F).
Hay disponibles accesorios con cono y rosca Swagelok serie IPT que cumplen la norma NACE MR0175/ISO 15156, así como componentes de conexión antivibración. Los orificios de prueba son estándar en todas las conexiones a presión para facilitar la verificación de la conexión correcta. Los accesorios, adaptadores y acoplamientos hembra con cono y rosca de media y alta presión se suministran con manguitos y collarines, salvo mención expresa.
¿Busca más información sobre accesorios con cono y rosca?
Categorías de Accesorios con Cono y Rosca
Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik
Resistencia a altas presiones, vibraciones e impactos sin fugas en las aplicaciones más exigentes con racores de alta presión de cono y férula.
Acoplamientos
Una dos tubos o tuberías con un acoplamiento, o tramos cortos de tubo o tubería con un manguito, en uno o ambos extremos.
Adaptadores
Asegure un rendimiento fiable de las conexiones de media y alta presión con adaptadores con cono y rosca (C&T) .
Manguitos y Collarines
Asegure el tubo con un collarín y una tuerca de manguito para crear un cierre contra la superficie cónica del racor.
Pasamuros
Haga conexiones de media o alta presión entre componentes y espacios con los racores pasamuros.
Tapones para tubo y tapones para racor
Presurice completamente su sistema con un tapón para tubo o un tapón para racor.
Catálogo de Accesorios con Cono y Rosca
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Encuentre el Racor Ideal para su Aplicación
Vea una comparativa en la que se demuestra cómo los racores Swagelok® serie FK pueden reducir drásticamente el tiempo de instalación en comparación con los accesorios con cono y rosca, y vea cómo protegen de los pequeños defectos que pueden obligar a repetir tareas.
Compare los AccesoriosSwagelok Resources Curated for You
The Anatomy of a Hydrogen Fitting
Learn why fittings designed specifically for hydrogen applications can help fuel cell vehicle OEMs and infrastructure developers achieve safer and more reliable fuel systems.
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings
For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.
Optimizing Component Selection for Hydrogen Fuel Cell Vehicles
Hydrogen transportation depends on reliable component specification and selection. Learn more about what it takes to find the right components.
Case Study: Offshore Oil Operator
Learn how switching from cone and thread to FK series fittings helped an offshore oil platform operator reduce installation time by 80%.