Запасные части и вспомогательные принадлежности для шлангов и гибких трубок Swagelok®
Запасные части и вспомогательные аксессуары для шлангов и гибких трубок Swagelok помогают в решении таких задач, как подготовка к монтажу, фиксация шлангов в системе, и дополнительная защита от условий эксплуатации.
См. запасные части и вспомогательное оборудованиеSwagelok bietet eine breite Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör für industrielle Schläuche. So wird sichergestellt, dass Kunden die passenden Materialien für ihre Anwendungen zur Hand haben und eine sichere sowie langlebige Schlauchinstallation vornehmen können.
- Mit den Schneidewerkzeugen für Schläuche und weiche Rohre können Schläuche aus Nylon, Polyethylen und Gummi sowie Rohre aus Vinyl und PFA sauber und präzise in der gewünschten Längenausführung zur Montage vor Ort geschnitten werden.
- Kerbenschneider ermöglichen eine einfache und effiziente Montage von Nylon- und Polyethylenschläuchen
- Zuverlässige und anpassbare Schlauchschellen sowie Schlauchkennzeichnungen sind ebenfalls erhältlich
- Eine Vielzahl an erhältlichen Schlauchummantelungen sorgt für zusätzlichen Schutz, darunter Hitzeschutz-, Thermoschutz-, Panzerschutz-, Spiralschutz- und Federschutzvorrichtungen sowie aus Edelstahl 316.
- Die Schlauchisolierung ist eine Aerogel-Isolierung mit geringer Wärmeleitfähigkeit und für einen dauerhaften Einsatz bei Oberflächentemperaturen von –60°C (–76°F) bis zu 125°C (257°F) ausgelegt.
Haben Sie Fragen zu Ersatzteilen und Zubehör für Schläuche und flexible Rohre?
호스 및 플렉시블 튜빙 예비 부품 및 액세서리 카테고리
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공

Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.